Boîtier de capteur, série SRBC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20
SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de commutation Fonction de l’élément de commutation Courant de sortie max. DC
(mA)
Chute de tension
(V)
Protection de court-circuit Température ambiante max.
(°C)
Température de stockage max. Diamètre de câble admissible
(mm)
Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Plage de tension de fonctionnement AC
(V)
Courant de sortie max. AC
(mA)
Numéro de pièce fabricant

70.37 €

1 3 jours Par contactInterrupteur à bascule, unipolaire3000--80805-130-300-25030003482805

183.65 €

1 19 jours PNPContact à fermeture100≤ 3Pulsé70705-1310-30--3482808

190.75 €

1 4 jours NAMURContact à ouverture3--80806-128.2--3482807

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Température ambiante min.(°C) -20
Température de stockage min.(°C) -20 Indice de protection IP67, NEMA 4/4X Niveau de contamination 3
Poids(g) 800

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique