Capteur, Série SM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SM-TEST-1

Référence pièce
SM-TEST-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.05 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 40 Indice de protection (IP) IP20
Plage de tension de fonctionnement DC(V) 12-20 Numéro de pièce fabricant 158481

Vous vous trouvez sur la page de Capteur, Série SM, le numéro d'article est le suivant: SM-TEST-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM-TEST-1.

Assistance technique