Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau des vis | Matériau des contacts à broches | Matériau de gaine de câble | Matériau de la gaine isolante | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Degré de protection | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | Tension de fonctionnement nominale AC (V) | Longueur de câble (m) | Diamètre de câble (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Matériau de l'écrou-union | Niveau de contamination | Connexion électrique 1, type de connexion | Connexion électrique 1, sortie de câble | Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 1, broches/fils occupés | Raccordement électrique 1, type de montage | Connexion électrique 2, type de connexion | Connexion électrique 2, sortie de câble | Raccordement électrique 2, type de montage | Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 2, broches/fils occupés | Electricité nominal à 40°C (A) | Résistance aux surtensions (kV) | Tolérance de diamètre de fil (mm) | Conception de câble (mm²) | Couleur de gaine de câble | Couleur du boîtier | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.3 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579461 | 60 | |||
12.11 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-230 | 0-230 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Câble | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579466 | 80 | |||
19.34 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579462 | 100 | |||
19.38 € | 1 | 3 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.3 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3679771 | 60 | |||
12.97 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 24 | 24 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3679776 | 80 | |||
20.25 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3679772 | 100 | |||
19.66 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.3 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579463 | 60 | |||
12.14 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-230 | 0-230 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Câble | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579468 | 80 | |||
20.43 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3579464 | 100 | |||
20.51 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.3 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3679773 | 60 | |||
12.97 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Câble | - | - | 3 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3679778 | 80 | |||
21.28 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 3 | Douille | Coudé | 3 | 3 | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Fiche | Coudé | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Gris | Noir | 3679774 | 100 | |||
81.82 € | 1 | 3 jours | Renforcé PC | - | Laiton plaqué au nickel | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 0 - Sans contrainte de corrosion | - | 2 | Douille | Droit | 25 | 25 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Gris | Noir | 575418 | 930 | |||
133.49 € | 1 | 7 jours | Renforcé PC | - | Laiton plaqué au nickel | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 0 - Sans contrainte de corrosion | - | 2 | Douille | Droit | 25 | 25 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Gris | Noir | 575419 | 1820 | |||
97.69 € | 1 | 4 jours | Renforcé PC | - | Laiton plaqué au nickel | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 0 - Sans contrainte de corrosion | - | 2 | Douille | Droit | 44 | 44 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Gris | Noir | 575113 | 455 | |||
126.09 € | 1 | 3 jours | Renforcé PC | - | Laiton plaqué au nickel | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 0 - Sans contrainte de corrosion | - | 2 | Douille | Droit | 44 | 44 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Gris | Noir | 575114 | 830 | |||
183.38 € | 1 | 4 jours | Renforcé PC | - | Laiton plaqué au nickel | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 0 - Sans contrainte de corrosion | - | 2 | Douille | Droit | 44 | 44 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Gris | Noir | 575115 | 1620 | |||
80.97 € | 1 | 4 jours | PA66-GF30 | NBR | Acier | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 25 | 25 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Gris | Noir | 575423 | 510 | |||
106.83 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | NBR | Acier | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 25 | 25 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Gris | Noir | 575424 | 950 | |||
158.57 € | 1 | 4 jours | PA66-GF30 | NBR | Acier | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 25 | 25 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Gris | Noir | 575425 | 1850 | |||
122.17 € | 1 | 4 jours | PA66-GF30 | NBR | Acier | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 44 | 44 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Gris | Noir | 575420 | 460 | |||
151.29 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | NBR | Acier | Bronze plaqué or | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | - | 3 | Douille | Coudé | 44 | 44 | 2x vis, 4-40 UNC | Câble | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Gris | Noir | 575421 | 860 | |||
40.71 € | 1 | 3 jours | TPE-U(PU) | - | Acier inoxydable | Laiton, plaqué or, alliage de cuivre, étamé | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 0.5 | 2.9 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | Laiton plaqué au nickel | 3 | Douille | Coudé | 2 | 2 | Sur électrovanne air avec vis centrale M2 | Fiche | Droit | - | 3 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Gris | Noir | 8047683 | 18 | |||
21.35 € | 1 | 3 jours | TPE-U(PU) | - | Acier inoxydable | Alliage de cuivre (étamé) | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 5 | 2.9 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | - | 3 | Douille | Coudé | 2 | 2 | Sur électrovanne air avec vis centrale M2 | Câble | - | - | 2 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Gris | Noir | 8047680 | 90 | |||
27.88 € | 1 | 3 jours | TPE-U(PU) | - | Acier inoxydable | Alliage de cuivre (étamé) | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 10 | 2.9 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | - | 3 | Douille | Coudé | 2 | 2 | Sur électrovanne air avec vis centrale M2 | Câble | - | - | 2 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Gris | Noir | 8047678 | 170 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Matériau des vis
Matériau des contacts à broches
Matériau de gaine de câble
Matériau de la gaine isolante
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Degré de protection
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Tension de fonctionnement nominale AC(V)
Longueur de câble(m)
Diamètre de câble(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Matériau de l'écrou-union
Niveau de contamination
Connexion électrique 1, type de connexion
Connexion électrique 1, sortie de câble
Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils
Raccordement électrique 1, broches/fils occupés
Raccordement électrique 1, type de montage
Connexion électrique 2, type de connexion
Connexion électrique 2, sortie de câble
Raccordement électrique 2, type de montage
Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils
Raccordement électrique 2, broches/fils occupés
Electricité nominal à 40°C(A)
Résistance aux surtensions(kV)
Tolérance de diamètre de fil(mm)
Conception de câble(mm²)
Couleur de gaine de câble
Couleur du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles