Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NEBS-SM12G12-E-0.3-N-M12G12 |
NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12 |
NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connexion électrique 2, type de connexion | Connexion électrique 2, sortie de câble | Raccordement électrique 2, type de montage | Nom de la référence constructeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 171.07 € | 1 | 16 jours | 0.3 | Fiche | Droit | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | 3947404 | ||
75.55 € | 1 | 4 jours | 0.5 | Câble | - | - | 3947401 | |||
- | 118.35 € | 1 | 16 jours | 5 | Câble | - | - | 3947395 |
Loading...
Matériau du boîtier | TPE-U(PUR) | Matériau de gaine de câble | TPE-U(PUR) | Matériau des contacts à broches | Laiton plaqué or |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 70 | Diamètre de câble(mm) | 6.5 |
Côté câble(mm²) | 12 x 0.25 | Section transversale du conducteur(mm²) | 0.25 | Connexion électrique 1, type de connexion | Fiche |
Connexion électrique 1, sortie de câble | Droit | Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils | 12 | Raccordement électrique 1, broches/fils occupés | 12 |
Raccordement électrique 1, type de montage | Verrou à vis avec six pans, AF 13 | Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils | 12 | Raccordement électrique 2, broches/fils occupés | 12 |
Electricité nominal à 40°C(A) | 1.5 | Résistance aux surtensions(kV) | 0.5 | Degré de protection | IP67 |
Niveau de contamination | 3 | Tension de fonctionnement DC (plage)(V) | 0-30 | Tension de fonctionnement AC (plage)(V) | 0-30 |
Couleur de gaine de câble | Noir | Couleur du boîtier | Noir | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connexion électrique 2, type de connexion
Connexion électrique 2, sortie de câble
Raccordement électrique 2, type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles