câble de connexion , série NEBC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8
NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8
NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de la gaine isolante Température ambiante (max.)
(°C)
Température de stockage (min.)
(°C)
Température de stockage (max.)
(°C)
Degré de protection (IP) Connexion électrique 1, type de connexion Connexion électrique 1, sortie de câble Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils Raccordement électrique 1, broches/fils occupés Raccordement électrique 1, type de montage Connexion électrique 2, type de connexion Connexion électrique 2, sortie de câble Raccordement électrique 2, type de montage Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils Raccordement électrique 2, broches/fils occupés Electricité nominal à 40°C
(A)
Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Tolérance de diamètre de fil
(mm)
Côté câble
(mm²)
Section transversale du conducteur
(mm²)
Couleur de gaine de câble N° de pièce du fabricant Poids
(g)

29.18 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PE80--IP67, IP65----------416.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040447-

30.35 €

1 18 jours Laiton, nickelé, TPE-U (PUR), PAPE80--IP20----------1.7616.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040451-

37.06 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PE80--IP67, IP65----------436.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040448-

38.23 €

1 7 jours Laiton, nickelé, TPE-U (PUR), PAPE80--IP20----------1.7636.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040452-

44.95 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PE80--IP67, IP65----------456.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040449-

46.12 €

1 7 jours Laiton, nickelé, TPE-U (PUR), PAPE80--IP20----------1.7656.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040453-

64.65 €

1 7 jours TPE-U(PUR)PE80--IP67, IP65----------4106.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040450-

65.80 €

1 4 jours Laiton, nickelé, TPE-U (PUR), PAPE80--IP20----------1.76106.7-2 x (2 x 0.34)0.34Vert8040454-

63.54 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PP70-4070IP67, IP65Prise hybrideDroit88Verrou à vis avec AF 14 et molette longitudinalePrise hybrideDroitVerrou à vis avec AF 14 et molette longitudinale8870.58± 0.2(1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.750.14-0.75Gris clair56419069

59.12 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PP70-4070IP67, IP65Prise hybrideDroit88Verrou à vis avec AF 14 et molette longitudinalePrise hybrideDroitVerrou à vis avec AF 14 et molette longitudinale8870.258± 0.2(1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.750.75-0.14Gris clair56418947

73.91 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PP70-4070IP67, IP65Prise hybrideDroit88Verrou à vis avec AF 14 et molette longitudinalePrise hybrideDroitVerrou à vis avec AF 14 et molette longitudinale88718± 0.2(1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.750.14-0.75Gris clair564191113

81.31 €

1 4 jours TPE-U(PUR)PP70-4070IP67, IP65Prise hybrideDroit88Verrou à vis avec AF 14 et molette longitudinalePrise hybrideDroitVerrou à vis avec AF 14 et molette longitudinale8871.58± 0.2(1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.750.14-0.75Gris clair564192154

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de gaine de câble TPE-U(PUR) Matériau des contacts à broches Laiton plaqué or Température ambiante (min.)(°C) -25
Niveau de contamination 3 Tension de fonctionnement plage DC(V) 0-30 Résistance aux surtensions(kV) 0.8
Couleur du boîtier Noir Classe de Résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique