Capteur de proximité, série SMTSO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMTSO-1-PS-S-LED-24
SMTSO-8E-NS-M12-LED-24
SMTSO-8E-PS-M12-LED-24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception Matériau du boîtier Indice de protection Type de montage Couple de serrage
(Nm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Sortie de commutation Raccordement électrique Répétabilité
(mm)
Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

351.52 €

1 4 jours ParallélépipédiquePA, PUR, zinc moulé sous pressionIP67Sans accessoires< 0.3-PNP1 connecteur 3 broches M12-7030441

160.12 €

1 4 jours Pour rainure en TAlliage d’aluminium corroyé, PA, PUR, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP67Montage sur fente en T, avec accessoires, insertion dans la fente par le haut-0.5NPN1 connecteur 3 broches M120.210175825

154.29 €

1 4 jours Pour rainure en TAlliage d’aluminium corroyé, PA, TPE-U(PU), acier inoxydable fortement alliéIP65, IP67Sans accessoires--PNP-0.219191986

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de mesure Magnéto-inductif Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-30 Courant de sortie max.(mA) 200
Capacité max. de commutation DC(W) 6 Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 70

Assistance technique