Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Principe de mesure | Matériau du boîtier | Indice de protection | Courant de sortie max. (mA) | Type de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.88 € | 1 | 3 jours | Parallélépipédique | Magnéto-inductif | PET, Zinc moulé sous pression | IP67 | 200 | Sans accessoires | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.3 | NPN | -25 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 85 | 151684 | |||
140.69 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Magnéto-inductif | PC, PET, POM, PUR, acier, zinc moulé sous pression | IP67 | 200 | Sans accessoires | - | - | 6 | - | 0.3 | NPN | -25 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 20 | 151686 | |||
140.69 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Magnéto-inductif | PET, Zinc moulé sous pression | IP67 | 200 | Sans accessoires | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.3 | PNP | -25 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 85 | 151683 | |||
134.23 € | 1 | 17 jours | Parallélépipédique | Magnéto-inductif | PC, PET, POM, PUR, acier, zinc moulé sous pression | IP67 | 200 | Sans accessoires | - | - | 6 | - | 0.3 | PNP | -25 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 20 | 151685 | |||
211.63 € | 1 | 4 jours | Rond | Magnéto-inductif | PET | IP67 | 200 | Sans accessoires | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.8 | NPN | -25 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 70 | 152837 | |||
196.77 € | 1 | 4 jours | Rond | Magnéto-inductif | PA, PET, PUR | IP67 | 200 | Sans accessoires | - | - | 6 | - | 0.8 | NPN | -25 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 6 | 152743 | |||
204.35 € | 1 | 4 jours | Rond | Magnéto-inductif | PET | IP67 | 200 | Sans accessoires | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.8 | PNP | -25 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 70 | 152836 | |||
196.77 € | 1 | 4 jours | Rond | Magnéto-inductif | PA, PET, PUR | IP67 | 200 | Sans accessoires | - | - | 6 | - | 0.8 | PNP | -25 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 6 | 152742 | |||
46.46 € | 1 | 4 jours | Pour rainure en T | Magnéto-résistif | Alliage d’aluminium corroyé, TPE-U(PU), acier inoxydable fortement allié | IP65, IP67 | 100 | Montage sur fente en T, avec accessoires, insertion dans la fente par le haut | - | - | 2.8 | 0.5 | - | PNP | -20 | 60 | - | 0.2 | 12 | 171179 | |||
77.31 € | 1 | 4 jours | Pour rainure en T | Magnéto-résistif | Laiton, TPE-U (PU), nickelé | IP65, IP67 | 100 | Montage sur fente en T, avec accessoires, insertion dans la fente par le haut | - | - | 2.8 | 1 | - | PNP | -20 | 60 | - | 0.2 | 12 | 171178 |
Loading...
Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 10-30 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Conception
Principe de mesure
Matériau du boîtier
Indice de protection
Courant de sortie max.(mA)
Type de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage(Nm)
Couple de serrage max.(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccordement électrique
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles