Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Plage de tension de fonctionnement AC (V) | Courant de sortie max. (mA) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.94 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | IP67 | 0-200 | 0-250 | 1000 | Sans accessoires | - | 2.5 | PVC | 500 | 40 | 2.9 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 2 conducteurs | - | 130 | 151668 | |||
116.94 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | PET renforcé | IP67 | 12-27 | 12-27 | 1000 | Sans accessoires | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 27 | - | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 110 | 151669 | |||
130.25 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | IP67 | 0-200 | 0-250 | 1000 | Sans accessoires | - | 2.5 | TPE-S | 500 | 40 | 2.9 | - | Par contact, bipolaire | -50 | 120 | Câble 2 conducteurs | - | 130 | 151670 | |||
110.29 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | PET | IP67 | 0-30 | - | 1000 | Sans accessoires | Quelconque | - | - | - | 27 | - | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 45 | 150850 | |||
110.29 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | PET | IP67 | 12-27 | 12-27 | 1000 | Sans accessoires | Quelconque | - | - | - | 27 | - | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 45 | 150851 | |||
44.14 € | 1 | 4 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP67 | 12-30 | 12-30 | 500 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 5 | TPE-U(PUR) | 800 | 10 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 60 | 175404 | |||
43.28 € | 1 | 7 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 0-30 | 0-30 | 500 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-S | 800 | 10 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire | -40 | 120 | - | - | 50 | 161756 | |||
39.49 € | 1 | 7 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP67 | 12-30 | 12-30 | 500 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 800 | 10 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire | -40 | 60 | Câble 3 conducteurs | - | 30 | 150855 | |||
43.28 € | 1 | 7 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP68 | 3-230 | 3-230 | 120 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 500 | 10 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire | -30 | 60 | - | - | 39 | 152820 | |||
43.28 € | 1 | 7 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 12-30 | 12-30 | 500 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | - | 10 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | 1 câble avec fiche 3 broches M8 | - | 8 | 150857 | |||
39.26 € | 1 | 4 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 12-27 | - | 80 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 800 | 2.16 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire, sans LED de fonction | -40 | 60 | Câble 2 conducteurs | - | 27.9 | 171169 | |||
36.43 € | 1 | 4 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 80 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 7.5 | TPE-U(PUR) | - | 2.4 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 87.1 | 546799 | |||
27.68 € | 1 | 7 jours | - | Laiton nickelé, PA, TPE-U(PUR), acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 8.9 | 543861 | |||
26.22 € | 1 | 7 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 29.8 | 543862 | |||
29.85 € | 1 | 7 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 58.3 | 543863 | |||
33.49 € | 1 | 4 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 7.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 86.8 | 543876 | |||
26.22 € | 1 | 4 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 80 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 2.4 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 26.3 | 543872 | |||
46.75 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | PPS, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 20 | 173210 | |||
51.29 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | Laiton, PPS, TPE-U (PU), acier inoxydable fortement allié, nickelé | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | 1 câble avec fiche 3 broches M8 | - | 5 | 173212 | |||
34.82 € | 1 | 7 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 300 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 0.3 | TPE-U(PUR) | 50 | 9 | - | 0.4 | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | 0.2 | 6.7 | 551367 | |||
33.25 € | 1 | 7 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 300 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 50 | 9 | - | 0.4 | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | 0.2 | 16.8 | 551365 | |||
33.25 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 100 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 50 | 3 | - | 0.4 | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | 0.2 | 14.6 | 551369 |
Loading...
Principe de mesure | Interrupteur à lame souple |
---|
Configurer
Propriétés de base
Conception
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Plage de tension de fonctionnement AC(V)
Courant de sortie max.(mA)
Type de montage
Position de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage(Nm)
Couple de serrage max.(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccordement électrique
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles