Capteur de proximité, série SIEN

Capteur de proximité, série SIEN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIEN-4B-NO-K-L
SIEN-4B-NO-S-L
SIEN-4B-NS-K-L
SIEN-4B-NS-S-L
SIEN-4B-PO-K-L
SIEN-4B-PO-S-L
SIEN-4B-PS-K-L
SIEN-4B-PS-S-L
SIEN-6.5B-NO-K-L
SIEN-6.5B-NO-S-L
SIEN-6.5B-NS-K-L
SIEN-6.5B-NS-S-L
SIEN-6.5B-PO-K-L
SIEN-6.5B-PO-S-L
SIEN-6.5B-PS-K-L
SIEN-6.5B-PS-S-L
SIEN-M5B-NO-K-L
SIEN-M5B-NO-S-L
SIEN-M5B-NS-K-L
SIEN-M5B-NS-S-L
SIEN-M5B-PO-K-L
SIEN-M5B-PO-S-L
SIEN-M5B-PS-K-L
SIEN-M5B-PS-S-L
SIEN-M8B-NO-K-L
SIEN-M8B-NO-S-L
SIEN-M8B-NS-K-L
SIEN-M8B-NS-S-L
SIEN-M8B-PO-K-L
SIEN-M8B-PO-S-L
SIEN-M8B-PS-K-L
SIEN-M8B-PS-S-L
SIEN-M8NB-NO-K-L
SIEN-M8NB-NO-S-L
SIEN-M8NB-NS-K-L
SIEN-M8NB-NS-S-L
SIEN-M8NB-PO-K-L
SIEN-M8NB-PO-S-L
SIEN-M8NB-PS-S-L
SIEN-M12B-NO-K-L
SIEN-M12B-NO-S-L
SIEN-M12B-NS-K-L
SIEN-M12B-NS-S-L
SIEN-M12B-PO-K-L
SIEN-M12B-PO-S-L
SIEN-M12B-PS-K-L
SIEN-M12B-PS-S-L
SIEN-M12NB-NO-K-L
SIEN-M12NB-NO-S-L
SIEN-M12NB-NS-K-L
SIEN-M12NB-NS-S-L
SIEN-M12NB-PO-K-L
SIEN-M12NB-PO-S-L
SIEN-M12NB-PS-K-L
SIEN-M12NB-PS-S-L
SIEN-M18B-NO-K-L
SIEN-M18B-NO-S-L
SIEN-M18B-NS-K-L
SIEN-M18B-NS-S-L
SIEN-M18B-PO-K-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Indice de protection Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Type de montage Longueur de câble
(m)
Matériau de gaine de câble Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fréquence max. de commutation DC
(Hz)
Taille Distance de fonctionnement nominale
(mm)
Type de montage Sortie électrique Couple de serrage
(Nm)
Sortie de commutation Raccordement électrique Répétabilité
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

80.12 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)300030004 mm0.8AffleurantNPN-NPNCâble 3 conducteurs0.04-48150364

80.12 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré--300030004 mm0.8AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M80.04-9150365

80.12 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)300030004 mm0.8AffleurantNPN-NPNCâble 3 conducteurs0.04-48150360

80.12 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré--300030004 mm0.8AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M80.04-9150361

76.92 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)300030004 mm0.8AffleurantPNP-PNPCâble 3 conducteurs0.04-48150366

76.92 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré--300030004 mm0.8AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M80.04-9150367

76.92 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)300030004 mm0.8AffleurantPNP-PNPCâble 3 conducteurs0.04-48150362

76.92 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéIP6710-30Encastré--300030004 mm0.8AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M80.04-9150363

69.31 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)5000-6.5 mm1.5AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive45150380

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Encastré--5000-6.5 mm1.5AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive4150381

69.31 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)5000-6.5 mm1.5AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive45150376

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Encastré--5000-6.5 mm1.5AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive4150377

66.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)5000-6.5 mm1.5AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive45150382

66.12 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Encastré--5000-6.5 mm1.5AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive4150383

66.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Encastré2.5TPE-U(PUR)5000-6.5 mm1.5AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive45150378

66.12 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Encastré--5000-6.5 mm1.5AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive4150379

80.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30-2.5TPE-U(PUR)5000-M5x0.50.8AffleurantNPN-NPNCâble 3 conducteurs-4 - Ambiance très corrosive33.6150372

80.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30---5000-M5x0.50.8AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-4 - Ambiance très corrosive4.3150373

80.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30-2.5TPE-U(PUR)5000-M5x0.50.8AffleurantNPN-NPNCâble 3 conducteurs-4 - Ambiance très corrosive33.6150368

80.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30---5000-M5x0.50.8AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-4 - Ambiance très corrosive4.3150369

76.92 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30-2.5TPE-U(PUR)5000-M5x0.50.8AffleurantPNP-PNPCâble 3 conducteurs-4 - Ambiance très corrosive33.6150374

76.92 €

1 3 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30---5000-M5x0.50.8AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-4 - Ambiance très corrosive4.3150375

76.92 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30-2.5TPE-U(PUR)5000-M5x0.50.8AffleurantPNP-PNPCâble 3 conducteurs-4 - Ambiance très corrosive33.6150370

76.92 €

1 3 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP6710-30---5000-M5x0.50.8AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-4 - Ambiance très corrosive4.3150371

69.31 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)5000-M8x11.5AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150388

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--5000-M8x11.5AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150389

69.31 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)5000-M8x11.5AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150384

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--5000-M8x11.5AffleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150385

66.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)5000-M8x11.5AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150390

66.12 €

1 3 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--5000-M8x11.5AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150391

66.12 €

1 4 jours PA, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)5000-M8x11.5AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150386

66.12 €

1 3 jours Laiton, PA, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--5000-M8x11.5AffleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150387

69.31 €

1 4 jours PBPT, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M8x12.5Non affleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150396

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, PBTP, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M8x12.5Non affleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150397

69.31 €

1 4 jours PBPT, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M8x12.5Non affleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150392

69.31 €

1 4 jours Laiton, PA, PBTP, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M8x12.5Non affleurantNPN-NPNConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150393

66.12 €

1 4 jours PBPT, acier inoxydable fortement alliéIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M8x12.5Non affleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive53150398

66.12 €

1 4 jours Laiton, PA, PBTP, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M8x12.5Non affleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150399

66.12 €

1 4 jours Laiton, PA, PBTP, acier inoxydable fortement allié, chroméIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M8x12.5Non affleurantPNP-PNPConnecteur 3 broches M8-2 - Ambiance faiblement corrosive18150395

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M12x12AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150404

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M12x12AffleurantNPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150405

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M12x12AffleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150400

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M12x12AffleurantNPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150401

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M12x12AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150406

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M12x12AffleurantPNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150407

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)3000-M12x12AffleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150402

58.51 €

1 3 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--3000-M12x12AffleurantPNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150403

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M12x14Non affleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive90150412

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--2000-M12x14Non affleurantNPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive25150413

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M12x14Non affleurantNPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive90150408

61.68 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--2000-M12x14Non affleurantNPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive25150409

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M12x14Non affleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive90150414

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--2000-M12x14Non affleurantPNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive25150415

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M12x14Non affleurantPNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive90150410

58.51 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP65, IP6710-30Avec contre-écrou--2000-M12x14Non affleurantPNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive25150411

69.31 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M18x15AffleurantNPN20NPNCâble 3 conducteurs0.25-108150420

69.31 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP6710-30Avec contre-écrou--2000-M18x15AffleurantNPN20NPN1 connecteur 3 broches M120.25-43150421

69.31 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M18x15AffleurantNPN20NPNCâble 3 conducteurs0.25-108150416

69.31 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP6710-30Avec contre-écrou--2000-M18x15AffleurantNPN20NPN1 connecteur 3 broches M120.25-43150417

66.12 €

1 4 jours Laiton, PBPT, nickeléIP6710-30Avec contre-écrou2.5TPE-U(PUR)2000-M18x15AffleurantPNP20PNPCâble 3 conducteurs0.25-108150422

Loading...

Informations de base

Courant de sortie max.(mA) 200 Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 70

Assistance technique