Capteur de proximité, série SIEH

Capteur de proximité, série SIEH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIEH-M12B-NO-K-L
SIEH-M12B-NO-S-L
SIEH-M12B-NS-K-L
SIEH-M12B-NS-S-L
SIEH-M12B-PO-K-L
SIEH-M12B-PO-S-L
SIEH-M12B-PS-K-L
SIEH-M12B-PS-S-L
SIEH-M18B-NO-K-L
SIEH-M18B-NO-S-L
SIEH-M18B-NS-K-L
SIEH-M18B-NS-S-L
SIEH-M18B-PO-K-L
SIEH-M18B-PO-S-L
SIEH-M18B-PS-K-L
SIEH-M18B-PS-S-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice de protection Longueur de câble
(m)
Matériau de gaine de câble Fréquence max. de commutation
(Hz)
Taille Distance de fonctionnement nominale
(mm)
Sortie électrique Couple de serrage
(Nm)
Sortie de commutation Raccordement électrique Répétabilité
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

69.31 €

1 4 jours IP65, IP672.5TPE-U(PUR)2500M124NPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150452

69.31 €

1 4 jours IP65, IP67--2500M124NPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150453

69.31 €

1 4 jours IP65, IP672.5TPE-U(PUR)2500M124NPN-NPNCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150448

69.31 €

1 4 jours IP65, IP67--2500M124NPN-NPN1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150449

66.12 €

1 4 jours IP65, IP672.5TPE-U(PUR)2500M124PNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150454

66.12 €

1 4 jours IP65, IP67--2500M124PNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150455
-

85.72 €

1 Disponible 10 jours IP65, IP672.5TPE-U(PUR)2500M124PNP-PNPCâble-2 - Ambiance faiblement corrosive110150450

66.12 €

1 4 jours IP65, IP67--2500M124PNP-PNP1 connecteur 3 broches M12-2 - Ambiance faiblement corrosive30150451

76.68 €

1 3 jours IP672.5TPE-U(PUR)1500M188NPN20NPNCâble 3 conducteurs0.4-108150460

76.68 €

1 4 jours IP67--1500M188NPN20NPN1 connecteur 3 broches M120.4-43150461

76.68 €

1 4 jours IP672.5TPE-U(PUR)1500M188NPN20NPNCâble 3 conducteurs0.4-108150456

76.68 €

1 4 jours IP67--1500M188NPN20NPN1 connecteur 3 broches M120.4-43150457

73.49 €

1 4 jours IP672.5TPE-U(PUR)1500M188PNP20PNPCâble 3 conducteurs0.4-108150462

73.49 €

1 4 jours IP67--1500M188PNP20PNP1 connecteur 3 broches M120.4-43150463

73.49 €

1 4 jours IP672.5TPE-U(PUR)1500M188PNP20PNPCâble 3 conducteurs0.4-108150458

73.49 €

1 4 jours IP67--1500M188PNP20PNP1 connecteur 3 broches M120.4-43150459

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton, PBPT, nickelé Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-30 Courant de sortie max.(mA) 200
Type de montage Avec contre-écrou Type de montage Affleurant Température ambiante min.(°C) -25
Température ambiante max.(°C) 70

Assistance technique