Capteur de proximité, série SDBT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

51.35 €

1 4 jours 553579071

58.72 €

1 4 jours 10104579072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Pour rainure en T Principe de mesure Magnéto-résistif Matériau du boîtier Acier inoxydable fortement allié renforcé PA
Indice de protection IP65, IP68 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 7.5-18 Type de montage Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut
Position de montage Quelconque Matériau de gaine de câble TPE-U(PUR) Fréquence max. de commutation(Hz) 330
Couple de serrage max.(Nm) 0.6 Sortie de commutation NAMUR Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 85 Répétabilité(mm) 0.2

Assistance technique