Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUN-H-2X0.4-RTDEL
Matériau du boîtier | PBPT, acier inoxydable fortement allié | Indice de protection | IP65, IP67 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 10-30 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de sortie max.(mA) | 200 | Type de montage | Avec contre-écrou | Longueur de câble(m) | 2.5 |
Matériau de gaine de câble | TPE-U(PUR) | Fréquence max. de commutation(Hz) | 3000 | Taille | M8x1 |
Distance de fonctionnement nominale(mm) | 2.5 | Type de montage | Non affleurant | Sortie électrique | PNP |
Sortie de commutation | PNP | Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
Raccordement électrique | Câble | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive | Poids(g) | 53 |
N° de pièce du fabricant | 150398 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles