Capteur de proximité, série CRSMEO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRSMEO-4-K-LED-24

Référence pièce
CRSMEO-4-K-LED-24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.40 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Rond Principe de mesure Interrupteur à lame souple Matériau du boîtier PP
Indice de protection IP67 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 12-30 Courant de sortie max.(mA) 500
Type de montage Sans accessoires Longueur de câble(m) 2.5 Matériau de gaine de câble TPE-O
Capacité max. de commutation DC(W) 10 Sortie de commutation Par contact, bipolaire Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 60 Raccordement électrique Câble 3 conducteurs Poids(g) 70
N° de pièce du fabricant 161775

Assistance technique