Transmetteur de position, série SMAT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMAT-8M-U-E-0.3-M8D

Référence pièce
SMAT-8M-U-E-0.3-M8D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.06 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de mesure Effet Hall Matériau du boîtier Acier inoxydable fortement allié renforcé PA Position de montage Quelconque
Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 80 Répétabilité(mm) 0.2
Poids(g) 9.5 N° de pièce du fabricant 553744

Vous vous trouvez sur la page de Transmetteur de position, série SMAT, le numéro d'article est le suivant: SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.

Assistance technique