Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.02 € | 1 | 4 jours | 35 | 2412001 | |||
77.71 € | 1 | 4 jours | 25 | 2619969 | |||
80.52 € | 1 | 4 jours | 30 | 2619972 | |||
89.02 € | 1 | 4 jours | 42 | 2393546 | |||
97.49 € | 1 | 3 jours | 55 | 2393547 | |||
104.55 € | 1 | 3 jours | 60 | 2393548 | |||
111.62 € | 1 | 4 jours | 81 | 2393549 | |||
120.11 € | 1 | 4 jours | 120 | 2393550 |
Loading...
Conception | Rond | Principe de mesure | Effet Hall | Matériau du boîtier | PA renforcé, polyester |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | IP65, IP68 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 10-30 | Courant de sortie max.(mA) | 50 |
Type de montage | Vissé à fond | Position de montage | Quelconque | Longueur de câble(m) | 0.3 |
Matériau de gaine de câble | TPE-U(PUR) | Fréquence max. de commutation(Hz) | 125 | Capacité max. de commutation DC(W) | 1.5 |
Sortie de commutation | 2 x PNP ou 2 x NPN commutables | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles