Actionneur rotatif/linéaire, Série DSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Plage de réglage de l’angle de pivotement
(degré)
Angle de pivotement
(degré)
Course
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
Amortissement Réglage de précision
(degré)
Protection contre la torsion/guidage Fréquence max. d’oscillation à 6 bars
(Hz)
Jeu d’angle de pivotement
(degré)
Répétabilité
(degré)
Couple de charge dynamique
(Nm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Couple théorique à 6 bars
(Nm)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par 10 mm de course
(g)
Raccordement pneumatique Réf. pièce fabricant Poids
(g)

1,104.68 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556391700

1,617.60 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556583750

1,199.32 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556394700

1,827.94 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556586750

985.46 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2722516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.173.5102.51.2565033M5556393650

1,581.52 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2722516Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.1773.5103.51.2570033M5556585700

1,121.68 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556397700

1,644.20 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556589750

1,217.58 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556400700

1,858.03 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556592750

1,000.65 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2724016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.173.5102.51.2565033M5556399650

1,607.45 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2724016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.1773.5103.51.2570033M5556591700

1,132.86 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556403700

1,662.09 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556595750

1,230.03 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556406700

1,878.15 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556598750

1,010.83 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2725016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.173.5102.51.2565033M5556405650

1,624.89 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2725016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.1773.5103.51.2570033M5556597700

1,166.92 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556409700

1,715.18 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556601750

1,266.98 €

1 4 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556412700

1,938.17 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556604750

1,041.11 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2728016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.173.5102.51.2565033M5556411650

1,676.80 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2728016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.1773.5103.51.2570033M5556603700

1,189.57 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556415700

1,750.51 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556607750

1,291.66 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse1.520.10.173.5102.51.2570033M5556418700

1,978.23 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556610750

1,061.25 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-27210016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.173.5102.51.2565033M5556417650

1,711.46 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-27210016Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.1773.5103.51.2570033M5556609700

1,167.55 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564271130

1,753.60 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566191220

1,284.20 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564301130

1,974.28 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2462520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566221220

1,033.45 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2722520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.2120.51592.5105052M55564291050

1,683.89 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2722520Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.35120.51582.5114052M55566211140

1,185.40 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564331130

1,782.26 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566251220

1,303.95 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564361130

2,006.86 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2464020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566281220

1,049.46 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2724020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.2120.51592.5105052M55564351050

1,711.46 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2724020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.35120.51582.5114052M55566271140

1,197.46 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564391130

1,801.55 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566311220

1,317.22 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564421130

2,028.48 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2465020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566341220

1,060.00 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2725020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.2120.51592.5105052M55564411050

1,729.95 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2725020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.35120.51582.5114052M55566331140

1,233.35 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564451130

1,859.28 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566371220

1,356.66 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564481130

2,092.63 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-2468020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566401220

1,091.78 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2728020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.2120.51592.5105052M55564471050

1,785.37 €

1 4 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-2728020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.35120.51582.5114052M55566391140

1,257.43 €

1 4 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564511130

1,897.68 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566431220

1,383.03 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Avec guidage à palier lisse120.10.2120.51592.5113052M55564541130

2,136.23 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2460-24610020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités, amortisseur pneumatique aux deux extrémités-3Guidé sur roulements à billes10.050.10.35120.51582.5122052M55566461220

1,112.97 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-27210020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Avec guidage à palier lisse2210.2120.51592.5105052M55564531050

1,822.12 €

1 22 jours Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse0-2700-27210020Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités-6Guidé sur roulements à billes20.0510.35120.51582.5114052M55566451140

Loading...

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.25:: 0.8 Matériau du couvercle Alliage aluminium corroyé, anodisé Matériau de joint TPE-U(PU)
Matériau de la tige de piston Acier trempé Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Vitesse max. à l’impact(m/s) 0.5 Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique