Actionneur rotatif, Série DSRL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSRL-10-180-P-FW
DSRL-12-180-P-FW
DSRL-16-180-P-FW
DSRL-25-180-P-FW
DSRL-32-180-P-FW
DSRL-40-180-P-FW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Couple théorique à 6 bars
(Nm)
Raccordement pneumatique Réf. pièce fabricant

374.77 €

1 3 jours 0.25~ 0.8100.5M333296

390.35 €

1 10 jours 0.2~ 0.8121M530654

433.65 €

1 3 jours 0.2~ 0.8162M530655

471.15 €

1 3 jours 0.15~ 0.8255M530656

594.29 €

1 3 jours 0.15~ 0.83210G1/830657

764.55 €

1 4 jours 0.15~ 0.84020G1/430658

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Matériau de l’arbre d'entraînement Acier nickelé Plage de réglage de l’angle de pivotement(degré) 0-180
Angle de pivotement(degré) 0-180 Amortissement Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Fréquence max. d’oscillation à 6 bars(Hz) 3 Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique