Actionneur rotatif, Série DSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSR-10-180-P
DSR-12-180-P
DSR-16-180-P
DSR-25-180-P
DSR-32-180-P
DSR-40-180-P
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Couple théorique à 6 bars
(Nm)
Raccordement pneumatique Réf. pièce fabricant

360.06 €

1 4 jours 0.25~ 0.8100.5M333297

371.55 €

1 10 jours 0.2~ 0.8121M511909

416.77 €

1 3 jours 0.2~ 0.8162M511910

449.18 €

1 3 jours 0.15~ 0.8255M511911

568.60 €

1 3 jours 0.15~ 0.83210G1/811912

693.86 €

1 8 jours 0.15~ 0.84020G1/413467

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Matériau de l’arbre d'entraînement Acier nickelé Plage de réglage de l’angle de pivotement(degré) 0-180
Angle de pivotement(degré) 0-180 Amortissement Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Fréquence max. d’oscillation à 6 bars(Hz) 3 Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique