Actionneur rotatif, Série DRVS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRVS-6-90-P
DRVS-6-180-P
DRVS-8-90-P
DRVS-8-180-P
DRVS-12-90-P
DRVS-12-180-P
DRVS-12-270-P
DRVS-16-90-P
DRVS-16-180-P
DRVS-16-270-P
DRVS-25-90-P
DRVS-25-180-P
DRVS-25-270-P
DRVS-32-90-P
DRVS-32-180-P
DRVS-32-270-P
DRVS-40-90-P
DRVS-40-180-P
DRVS-40-270-P
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau du boîtier Matériau de l’arbre d'entraînement Taille Angle de pivotement
(degré)
Fréquence max. d’oscillation à 6 bars
(Hz)
Couple théorique à 6 bars
(Nm)
Raccordement pneumatique Effort axial max.
(N)
Effort radial max.
(N)
Réf. pièce fabricant Poids
(g)

124.62 €

1 4 jours 0.35~ 0.8Alliage aluminium corroyé, anodiséAcier inoxydable fortement allié60-9030.15M31015184570638

124.62 €

1 4 jours 0.35~ 0.8Alliage aluminium corroyé, anodiséAcier inoxydable fortement allié60-18030.15M31015184570738

127.48 €

1 4 jours 0.35~ 0.8Alliage aluminium corroyé, anodiséAcier inoxydable fortement allié80-9030.35M31020184570868

127.48 €

1 3 jours 0.35~ 0.8Alliage aluminium corroyé, anodiséAcier inoxydable fortement allié80-18030.35M31020184570968

119.80 €

1 5 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier inoxydable fortement allié120-9031M520251845710154

119.80 €

1 4 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier inoxydable fortement allié120-18031M520251845711152

119.80 €

1 4 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier inoxydable fortement allié120-27021M520251845712150

126.54 €

1 3 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage160-9032M525301845713272

126.54 €

1 23 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage160-18032M525301845714270

126.54 €

1 12 jours 0.25~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage160-27022M525301845715268

135.15 €

1 3 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage250-9035M540601845716502

135.15 €

1 3 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage250-18035M540601845717494

135.15 €

1 9 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage250-27025M540601845718486

208.00 €

1 4 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage320-90310G1/8752001845719928

208.00 €

1 4 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage320-180310G1/8752001845720912

208.00 €

1 4 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage320-270210G1/8752001845721896

269.35 €

1 23 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage400-90320G1/812035018457221530

269.35 €

1 4 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage400-180320G1/812035018457231500

269.35 €

1 4 jours 0.2~ 0.8Alliage d’aluminium coulé sous pression, peintAcier nickelage400-270220G1/812035018457241470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint TPE-U(PU) Amortissement Anneaux/coussinets d’amortissement élastiques aux deux extrémités Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique