Actionneur rotatif, Série DFPD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DFPD-10-RP-90-RD-F03
DFPD-20-RP-90-RD-F04
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507
DFPD-80-RP-90-RD-F0507
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
DFPD-160-RP-90-RD-F0710
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement nominale
(bar)
Raccordement pneumatique Taille de l’actionneur de vanne Profondeur de raccordement d’arbre
(mm)
Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 0°
(Nm)
Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 90°
(Nm)
Réf. pièce fabricant Poids
(g)

86.68 €

1 4 jours 5.5G1/8101010.310.38047613965

106.42 €

1 4 jours 5.5G1/8201220.120.180476141275

118.68 €

1 4 jours 3G1/820127.43.880476211371

133.03 €

1 3 jours 5.5G1/8401638.338.380476151882

148.38 €

1 4 jours 3G1/84016147.380476232087

182.91 €

1 4 jours 5.5G1/8801982.482.480476163308

217.12 €

1 4 jours 6G1/8801960.331.580476263960

250.75 €

1 24 jours 5.5G1/412019117.4117.480481234872

261.95 €

1 4 jours 3G1/4120194322.480481335422

271.98 €

1 4 jours 6G1/4120198644.880481345736

286.02 €

1 4 jours 5.5G1/41602416116180481246082

401.68 €

1 3 jours 5.5G1/430024301.9301.9804812611224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2:: 0.8 Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé Matériau du couvercle Alliage d’aluminium coulé sous pression, peint
Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Matériau de l’arbre Acier nickelage
Angle de pivotement(degré) 90 Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 80
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 60 Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique