Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Pression de fonctionnement nominale (bar) | Raccordement pneumatique | Taille de l’actionneur de vanne | Profondeur de raccordement d’arbre (mm) | Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 0° (Nm) | Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 50° (Nm) | Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 90° (Nm) | Réf. pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.34 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 11.3 | 8030599 | 750 | |||
191.34 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 11.3 | 8030600 | 750 | |||
241.72 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 10 | 8030614 | 1200 | |||
241.72 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 10 | 8030613 | 1200 | |||
222.69 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0030 | 13.2 | 30 | 15 | 22.5 | 8030602 | 1000 | |||
222.69 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0030 | 13.2 | 30 | 15 | 22.5 | 8030601 | 1000 | |||
300.42 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0030 | 16.5 | 30 | 15 | 20 | 8030615 | 1950 | |||
300.42 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0030 | 16.5 | 30 | 15 | 20 | 8030616 | 1950 | |||
355.52 € | 1 | 4 jours | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0053 | 19.3 | 53 | 26 | 35 | 8030617 | 3000 | |||
273.08 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0060 | 16.5 | 60 | 30 | 45 | 8030603 | 1600 | |||
273.08 € | 1 | 13 jours | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0060 | 16.5 | 60 | 30 | 45 | 8030604 | 1600 | |||
508.62 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0090 | 24.8 | 90 | 45 | 60 | 8030618 | 5900 | |||
323.42 € | 1 | 4 jours | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0106 | 19.3 | 106 | 53 | 80 | 8030605 | 2500 | |||
630.35 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0120 | 24.8 | 120 | 60 | 80 | 8030619 | 6800 | |||
453.72 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0180 | 24.8 | 180 | 90 | 135 | 8030606 | 4600 | |||
819.55 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0180 | 24.3 | 180 | 90 | 120 | 8030620 | 8900 | |||
557.00 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0240 | 24.8 | 240 | 120 | 180 | 8030607 | 5400 | |||
1,019.06 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0240 | 29.5 | 240 | 120 | 160 | 8030621 | 11800 | |||
722.62 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0360 | 24.3 | 360 | 180 | 270 | 8030608 | 6500 | |||
1,489.23 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0360 | 29.5 | 360 | 180 | 240 | 8030622 | 16500 | |||
924.46 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0480 | 29.5 | 480 | 240 | 360 | 8030609 | 9600 | |||
1,794.18 € | 1 | Devis | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0480 | 38.5 | 480 | 240 | 320 | 8030624 | 22700 | |||
1,794.18 € | 1 | 4 jours | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0480 | 38.5 | 480 | 240 | 320 | 8030623 | 22700 | |||
1,171.62 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0720 | 29.5 | 720 | 360 | 540 | 8030610 | 12000 | |||
1,393.22 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0960 | 38.5 | 960 | 480 | 720 | 8030612 | 17400 | |||
1,393.22 € | 1 | Devis | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0960 | 38.5 | 960 | 480 | 720 | 8030611 | 17400 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Matériau du couvercle | Alliage aluminium corroyé | Matériau de joint | FPM, renforcé PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des vis | Acier fortement allié | Matériau de l’arbre | Acier fortement allié | Angle de pivotement(degré) | 90 |
Amortissement | Sans amortissement | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 150 |
Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement nominale(bar)
Raccordement pneumatique
Taille de l’actionneur de vanne
Profondeur de raccordement d’arbre(mm)
Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 0°(Nm)
Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 50°(Nm)
Couple à la pression de fonctionnement nominale et pivotement 90°(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles