Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FLSR-10-L |
FLSR-10-R |
FLSR-12-L |
FLSR-12-R |
FLSR-16-L |
FLSR-16-R |
FLSR-25-L |
FLSR-25-R |
FLSR-32-L |
FLSR-32-R |
FLSR-40-L |
FLSR-40-R |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de rotation | Taille | Couple théorique à 6 bars (Nm) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.48 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 10 | 0.53 | 33298 | |||
453.48 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 10 | 0.53 | 33299 | |||
476.26 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 12 | 1 | 30930 | |||
476.26 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 12 | 1 | 30929 | |||
483.46 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 16 | 2.03 | 15281 | |||
483.46 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 16 | 2.03 | 15280 | |||
610.86 € | 1 | 4 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 25 | 4.95 | 13778 | |||
610.86 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 25 | 4.95 | 13730 | |||
764.55 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 32 | 9.98 | 15688 | |||
764.55 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 32 | 9.98 | 15687 | |||
919.00 € | 1 | 4 jours | Rotation dans le sens antihoraire | 40 | 20.03 | 19037 | |||
919.00 € | 1 | 22 jours | Rotation dans le sens horaire | 40 | 20.03 | 19036 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression | Matériau de l’arbre | Acier cémenté | Température ambiante min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de rotation
Taille
Couple théorique à 6 bars(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles