Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Force maximale Fy (N) | Force maximale Fz (N) | Couple max. Mx (Nm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Matériau de la plaque de joug | Taille | Moment statique maximal Mx (Nm) | Moment statique maximal My (Nm) | Force maximale Fz statique (N) | Force maximale Fy statique (N) | Moment statique maximal Mz (Nm) | Force de déplacement (N) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.82 € | 1 | 4 jours | 50 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34493 | 1620 | |||
521.62 € | 1 | 10 jours | 100 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34494 | 1710 | |||
533.35 € | 1 | 10 jours | 160 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34495 | 1818 | |||
541.17 € | 1 | 4 jours | 200 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34496 | 1890 | |||
550.98 € | 1 | 4 jours | 250 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 150289 | 1980 | |||
564.71 € | 1 | 10 jours | 320 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34497 | 2106 | |||
580.37 € | 1 | 10 jours | 400 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 150290 | 2250 | |||
599.95 € | 1 | 10 jours | 500 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 15 | 34498 | 2430 | |||
667.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34499 | 2530 | |||
679.52 € | 1 | 7 jours | 100 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34500 | 2690 | |||
694.40 € | 1 | 4 jours | 160 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34501 | 2882 | |||
704.34 € | 1 | 4 jours | 200 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34502 | 3010 | |||
716.69 € | 1 | 4 jours | 250 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34503 | 3170 | |||
734.05 € | 1 | 7 jours | 320 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34504 | 3394 | |||
753.89 € | 1 | 4 jours | 400 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 150291 | 3650 | |||
778.68 € | 1 | 4 jours | 500 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 15 | 34505 | 3970 | |||
760.14 € | 1 | 19 jours | 50 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34506 | 4275 | |||
777.31 € | 1 | 4 jours | 100 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34507 | 4520 | |||
797.88 € | 1 | 19 jours | 160 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34508 | 4814 | |||
811.62 € | 1 | 4 jours | 200 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34509 | 5010 | |||
828.80 € | 1 | 19 jours | 250 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34510 | 5255 | |||
852.83 € | 1 | 19 jours | 320 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34511 | 5598 | |||
880.29 € | 1 | 4 jours | 400 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 150292 | 5990 | |||
914.60 € | 1 | 10 jours | 500 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 15 | 34512 | 6480 | |||
839.66 € | 1 | 4 jours | 50 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34513 | 5655 | |||
856.83 € | 1 | 19 jours | 100 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34514 | 5900 | |||
877.43 € | 1 | 4 jours | 160 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34515 | 6194 | |||
891.14 € | 1 | 4 jours | 200 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34516 | 6390 | |||
908.34 € | 1 | 4 jours | 250 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34517 | 6635 | |||
932.34 € | 1 | 6 jours | 320 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34518 | 6978 | |||
959.82 € | 1 | 4 jours | 400 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34519 | 7370 | |||
994.14 € | 1 | 6 jours | 500 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Alliage aluminium corroyé, anodisé | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34520 | 7860 | |||
1,205.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34521 | 10815 | |||
1,232.09 € | 1 | 19 jours | 100 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34522 | 11200 | |||
1,264.46 € | 1 | 4 jours | 160 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34523 | 11662 | |||
1,286.00 € | 1 | 4 jours | 200 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34524 | 11970 | |||
1,312.97 € | 1 | 4 jours | 250 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34525 | 12355 | |||
1,350.71 € | 1 | 4 jours | 320 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34526 | 12894 | |||
1,393.85 € | 1 | 4 jours | 400 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34527 | 13510 | |||
1,447.77 € | 1 | 4 jours | 500 | 2300 | 2300 | 170 | 191 | 191 | Acier trempé | 80 | 231 | 259 | 3120 | 3120 | 259 | 40 | 34528 | 14280 | |||
1,392.02 € | 1 | 4 jours | 50 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34529 | 13375 | |||
1,418.97 € | 1 | 4 jours | 100 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34530 | 13760 | |||
1,451.34 € | 1 | 4 jours | 160 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34531 | 14222 | |||
1,472.89 € | 1 | 10 jours | 200 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34532 | 14530 | |||
1,499.86 € | 1 | 10 jours | 250 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34533 | 14915 | |||
1,537.58 € | 1 | 4 jours | 320 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34534 | 15454 | |||
1,580.74 € | 1 | 10 jours | 400 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34535 | 16070 | |||
1,634.66 € | 1 | 10 jours | 500 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acier trempé | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34536 | 16840 |
Loading...
Guide | Guidage à billes | Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau du élément de guidage | Acier trempé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Force maximale Fy(N)
Force maximale Fz(N)
Couple max. Mx(Nm)
Couple max. My(Nm)
Couple max. Mz(Nm)
Matériau de la plaque de joug
Taille
Moment statique maximal Mx(Nm)
Moment statique maximal My(Nm)
Force maximale Fz statique(N)
Force maximale Fy statique(N)
Moment statique maximal Mz(Nm)
Force de déplacement(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles