Vérin à section carrée, Série ADVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ADVC-6-5-A-P

Référence pièce
ADVC-6-5-A-P
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -20:: 80 Pression de fonctionnement(MPa) 0.15:: 0.8
Matériau du boîtier Alliage d’aluminium corroyé, anodisé Matériau de joint NBR, TPE-U(PU) Matériau du couvercle Alliage d’aluminium corroyé, anodisé
Matériau de la tige du piston Acier fortement allié Diamètre du piston(mm) 6 Force théorique de rétraction sous 6 bars(N) 13
Force théorique d’extension sous 6 bars(N) 17 Raccordement pneumatique M3 Masse en mouvement(g) 1.2
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive Réf. pièce fabricant 188066
Poids 12.5

Vous vous trouvez sur la page de Vérin à section carrée, Série ADVC, le numéro d'article est le suivant: ADVC-6-5-A-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ADVC-6-5-A-P.

Assistance technique