Vérin rond, Série ESNU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESNU-8-10-P-A
ESNU-8-25-P-A
ESNU-8-50-P-A
ESNU-10-10-P-A
ESNU-10-25-P-A
ESNU-10-50-P-A
ESNU-12-10-P-A
ESNU-12-25-P-A
ESNU-12-50-P-A
ESNU-16-10-P-A
ESNU-16-25-P-A
ESNU-16-50-P-A
ESNU-20-10-P-A
ESNU-20-25-P-A
ESNU-20-50-P-A
ESNU-25-10-P-A
ESNU-25-25-P-A
ESNU-25-50-P-A
ESNU-32-10-P-A
ESNU-32-25-P-A
ESNU-32-50-P-A
ESNU-40-10-P-A
ESNU-40-25-P-A
ESNU-40-50-P-A
ESNU-50-10-P-A
ESNU-50-25-P-A
ESNU-50-50-P-A
ESNU-63-10-P-A
ESNU-63-25-P-A
ESNU-63-50-P-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau du couvercle Matériau de la tige du piston Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Filetage de tige de piston Extrémité de tige de piston Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement
(g)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Force de réarmement du ressort avec tige de piston rétractée
(N)
Réf. pièce fabricant Poids

37.65 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié8-24.6M5M4Filetage extérieur0.03-7.52.4351-1925435

37.82 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié8-24.6M5M4Filetage extérieur0.03-7.52.4351-1925535

38.08 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié8-24.6M5M4Filetage extérieur0.03-7.52.4351-1925635

40.28 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié10-41.6M5M4Filetage extérieur0.05-8.52.737.31-1925737.3

40.46 €

1 8 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié10-41.6M5M4Filetage extérieur0.05-8.52.737.31-1925837.3

40.75 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié10-41.6M5M4Filetage extérieur0.05-8.52.737.31-1925937.3

42.94 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié12-61M5M6Filetage extérieur0.07-18.54752-1926075

43.15 €

1 4 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié12-61M5M6Filetage extérieur0.07-18.54752-1926175

43.54 €

1 3 jours 0.15~ 1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié12-61M5M6Filetage extérieur0.07-18.54752-1926275

48.51 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié16-106.5M5M6Filetage extérieur0.15-234.689.92-1926389.9

48.78 €

1 8 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié16-106.5M5M6Filetage extérieur0.15-234.689.92-1926489.9

49.26 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié16-106.5M5M6Filetage extérieur0.15-234.689.92-1926589.9

52.80 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié20-169G1/8M8Filetage extérieur0.2-447.2186.84-19266186.8

53.18 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié20-169G1/8M8Filetage extérieur0.2-447.2186.84-19267186.8

53.80 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié20-169G1/8M8Filetage extérieur0.2-447.2186.84-19268186.8

56.05 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié25-271G1/8M10x1.25Filetage extérieur0.3-71112386-19269238

56.46 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié25-271G1/8M10x1.25Filetage extérieur0.3-71112386-19270238

57.17 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyé, anodisé brutAcier inoxydable fortement allié25-271G1/8M10x1.25Filetage extérieur0.3-71112386-19271238

66.43 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié3236442.2G1/8M10x1.25--13012115.5370.5936196376386

67.03 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié3230442.2G1/8M10x1.25--14412115.5370.5930196377402

68.05 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié3220442.2G1/8M10x1.25--16612115.5370.5920196378448

82.51 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié4060687.6G1/4M12x1.25--246230246611660196379685

83.29 €

1 3 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié4050687.6G1/4M12x1.25--270230246611650196380721

84.57 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié4030687.6G1/4M12x1.25--310230246611630196381781

98.28 €

1 13 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié50951072.8G1/4M16x1.5--43841340108725951963821127

99.40 €

1 13 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié50821072.8G1/4M16x1.5--47641340108725821963831187

101.23 €

1 4 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié50601072.8G1/4M16x1.5--53841340108725601963841287

116.91 €

1 13 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié63951765G3/8M16x1.5--48445944144525951963851489

118.12 €

1 13 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié63821765G3/8M16x1.5--52245944144525821963861555

120.14 €

1 23 jours 0.12~1Alliage d’aluminium corroyéAcier fortement allié63601765G3/8M16x1.5--58445944144525601963871665

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Simple effet (extension) Température de fonctionnement(℃) -20:: 80 Matériau de joint NBR, TPE-U(PU)
Matériau du cylindre Acier inoxydable fortement allié Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique