Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Couple max. Mz (Nm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force de rappel max. théorique du ressort (N) | Masse en mouvement (g) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Longueur d’amortissement (mm) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,920.29 € | 1 | 22 jours | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526652 | |||
2,107.92 € | 1 | 22 jours | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526649 | |||
2,270.37 € | 1 | 22 jours | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526650 | |||
2,378.71 € | 1 | 22 jours | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526651 | |||
3,424.38 € | 1 | 26 jours | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526660 | |||
2,394.05 € | 1 | 28 jours | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526657 | |||
2,600.12 € | 1 | 4 jours | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526658 | |||
2,737.52 € | 1 | 36 jours | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526659 | |||
4,187.85 € | 1 | 22 jours | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526668 | |||
3,012.66 € | 1 | 22 jours | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526665 | |||
3,247.69 € | 1 | 24 jours | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526666 | |||
3,404.38 € | 1 | 22 jours | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526667 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -10:: 60 | Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR, TPE-U(PU) | Matériau du couvercle | Aluminium coulé sous pression, revêtu | Guide | Guidage à billes |
Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Ambiance non corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Couple max. Mz(Nm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force de rappel max. théorique du ressort(N)
Masse en mouvement(g)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Longueur d’amortissement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles