Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du couvercle | Taille | Diamètre de vis (mm) | Couple moteur max. (Nm) | Couple moteur à vide (Nm) | Filetage de tige de piston | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Jeu à l’inversion (µm) | Type de broche | Incrément de broche (mm/U) | Accélération max. (m/s²) | Vitesse max. (m/s) | Répétabilité (mm) | Force radiale max. sur l’arbre d'actionneur (N) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921.94 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 8022562 | |||
1,000.97 € | 1 | 7 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vis à billes | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022565 | |||
962.91 € | 1 | 9 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 2215384 | |||
1,041.92 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vis à billes | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022566 | |||
1,003.91 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 8022563 | |||
1,082.91 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vis à billes | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022567 | |||
1,044.88 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 8022564 | |||
1,123.89 € | 1 | 8 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vis à billes | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022568 | |||
1,027.29 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 3 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.42 | ±0.01 | 130 | 8022574 | |||
1,074.14 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 5.6 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.83 | ±0.01 | 130 | 8022577 | |||
1,106.32 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 7.7 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Vis à billes | 16 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 130 | 8022581 | |||
1,075.60 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 3 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.42 | ±0.01 | 130 | 2215385 | |||
1,122.43 € | 1 | 3 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 5.6 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.83 | ±0.01 | 130 | 8022578 | |||
1,154.62 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 7.7 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Vis à billes | 16 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 130 | 8022582 | |||
1,123.89 € | 1 | 5 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 3 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.42 | ±0.01 | 130 | 8022575 | |||
1,170.72 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 5.6 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.83 | ±0.01 | 130 | 8022579 | |||
1,202.91 € | 1 | 3 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 7.7 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Vis à billes | 16 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 130 | 8022583 | |||
1,172.17 € | 1 | 3 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 3 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.42 | ±0.01 | 130 | 8022576 | |||
1,219.02 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 5.6 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.83 | ±0.01 | 130 | 8022580 | |||
1,251.22 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 40 | 16 | 7.7 | 0.2 | M12x1.25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Vis à billes | 16 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 130 | 8022584 | |||
1,233.65 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 4.8 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.33 | ±0.01 | 300 | 8022590 | |||
1,280.48 € | 1 | 5 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 9.2 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.67 | ±0.01 | 300 | 8022593 | |||
1,312.66 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 16.3 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Vis à billes | 20 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 300 | 8022597 | |||
1,287.78 € | 1 | 5 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 4.8 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.33 | ±0.01 | 300 | 2215386 | |||
1,334.62 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 9.2 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.67 | ±0.01 | 300 | 8022594 | |||
1,366.82 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 16.3 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Vis à billes | 20 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 300 | 8022598 | |||
1,341.94 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 4.8 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.33 | ±0.01 | 300 | 8022591 | |||
1,388.74 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 9.2 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.67 | ±0.01 | 300 | 8022595 | |||
1,420.95 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 16.3 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Vis à billes | 20 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 300 | 8022599 | |||
1,396.09 € | 1 | 5 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 4.8 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.33 | ±0.01 | 300 | 8022592 | |||
1,442.91 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 9.2 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.67 | ±0.01 | 300 | 8022596 | |||
1,475.11 € | 1 | 4 jours | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | 50 | 20 | 16.3 | 0.3 | M16x1.5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Vis à billes | 20 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 300 | 8022600 | |||
1,934.60 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 7 | 0.4 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.27 | ±0.015 | 700 | 574093 | |||
2,039.97 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 13.1 | 0.45 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.53 | ±0.01 | 700 | 574096 | |||
2,142.42 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 26.5 | 0.5 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Vis à billes | 25 | 25 | 1.35 | ±0.01 | 700 | 574100 | |||
1,991.69 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 7 | 0.4 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.27 | ±0.015 | 700 | 1347390 | |||
2,097.03 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 13.1 | 0.45 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.53 | ±0.01 | 700 | 574097 | |||
2,199.49 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 26.5 | 0.5 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Vis à billes | 25 | 25 | 1.35 | ±0.01 | 700 | 574101 | |||
2,048.74 € | 1 | 5 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 7 | 0.4 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.27 | ±0.015 | 700 | 574094 | |||
2,154.12 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 13.1 | 0.45 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.53 | ±0.01 | 700 | 574098 | |||
2,256.55 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 26.5 | 0.5 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Vis à billes | 25 | 25 | 1.35 | ±0.01 | 700 | 574102 | |||
2,105.82 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 7 | 0.4 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.27 | ±0.015 | 700 | 574095 | |||
2,211.20 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 13.1 | 0.45 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Vis à billes | 10 | 15 | 0.53 | ±0.01 | 700 | 574099 | |||
2,313.63 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 63 | 25 | 26.5 | 0.5 | M16x1.5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Vis à billes | 25 | 25 | 1.35 | ±0.01 | 700 | 574103 | |||
2,380.94 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 11.9 | 0.5 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.25 | ±0.01 | 1100 | 574104 | |||
2,486.31 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 33.7 | 0.6 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 15 | 15 | 0.7 | ±0.01 | 1100 | 574107 | |||
2,588.75 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 56.6 | 0.65 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Vis à billes | 32 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 1100 | 574111 | |||
2,457.03 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 11.9 | 0.5 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.25 | ±0.01 | 1100 | 1347391 | |||
2,562.42 € | 1 | 7 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 33.7 | 0.6 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 15 | 15 | 0.7 | ±0.01 | 1100 | 574108 | |||
2,664.83 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 56.6 | 0.65 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Vis à billes | 32 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 1100 | 574112 | |||
2,533.14 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 11.9 | 0.5 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.25 | ±0.01 | 1100 | 574105 | |||
2,638.51 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 33.7 | 0.6 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 15 | 15 | 0.7 | ±0.01 | 1100 | 574109 | |||
2,740.94 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 56.6 | 0.65 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Vis à billes | 32 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 1100 | 574113 | |||
2,609.23 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 11.9 | 0.5 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.25 | ±0.01 | 1100 | 574106 | |||
2,714.60 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 33.7 | 0.6 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 15 | 15 | 0.7 | ±0.01 | 1100 | 574110 | |||
2,817.03 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 80 | 32 | 56.6 | 0.65 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Vis à billes | 32 | 25 | 1.33 | ±0.01 | 1100 | 574114 | |||
2,604.85 € | 1 | 6 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 16.9 | 0.7 | M20x1.5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.17 | ±0.01 | 1100 | 574115 | |||
2,732.15 € | 1 | 5 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 63.7 | 0.9 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Vis à billes | 20 | 15 | 0.65 | ±0.01 | 1100 | 574118 | |||
2,798.00 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vis à billes | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574122 | |||
2,699.97 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 16.9 | 0.7 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Vis à billes | 5 | 5 | 0.17 | ±0.01 | 1100 | 1347393 |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | 0:: 60 | Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des vis | Acier galvanisé | Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur | Degré de protection | IP40 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du couvercle
Taille
Diamètre de vis(mm)
Couple moteur max.(Nm)
Couple moteur à vide(Nm)
Filetage de tige de piston
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Jeu à l’inversion(µm)
Type de broche
Incrément de broche(mm/U)
Accélération max.(m/s²)
Vitesse max.(m/s)
Répétabilité(mm)
Force radiale max. sur l’arbre d'actionneur(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles