Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Diamètre de vis (mm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Filetage de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Incrément de broche (mm/U) | Vitesse max. (m/s) | Courant nominal du moteur (A) | Valeur indicative de charge utile horizontale (kg) | Valeur indicative de charge utile verticale (kg) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,480.00 € | 1 | 39 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476415 | ||
1,529.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476522 | ||
1,533.71 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476417 | ||
1,583.00 € | 1 | 39 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476524 | ||
1,587.45 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476419 | ||
1,636.72 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476526 | ||
1,641.20 € | 1 | 39 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476421 | ||
1,690.49 € | 1 | 39 jours | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476528 | ||
1,381.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470698 | ||
1,448.65 € | 1 | 39 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470769 | ||
1,441.92 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470700 | ||
1,509.11 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470771 | ||
1,502.38 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470702 | ||
1,569.54 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470773 | ||
1,562.85 € | 1 | 39 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470704 | ||
1,630.03 € | 1 | 39 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470775 | ||
1,683.75 € | 1 | 39 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470706 | ||
1,750.91 € | 1 | 39 jours | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470777 | ||
1,520.31 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472501 | ||
1,596.43 € | 1 | 39 jours | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472617 | ||
1,591.94 € | 1 | 39 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472503 | ||
1,668.06 € | 1 | 39 jours | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472619 | ||
1,663.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472505 | ||
1,739.72 € | 1 | 39 jours | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472621 | ||
1,735.26 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472507 | ||
1,811.37 € | 1 | 39 jours | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472623 | ||
1,878.54 € | 1 | 39 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472509 | ||
1,954.68 € | 1 | 39 jours | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472625 |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | 0:: 50 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Couple max. Mx(Nm) | 0 | Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur |
Jeu à l’inversion(µm) | 100 | Type de broche | Entraînement par vis à billes | Accélération max.(m/s²) | 10 |
Répétabilité(mm) | ±0.02 | Degré de protection | IP40 | Tension de fonctionnement nominale DC(V) | 24 |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Diamètre de vis(mm)
Couple max. My(Nm)
Couple max. Mz(Nm)
Filetage de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Incrément de broche(mm/U)
Vitesse max.(m/s)
Courant nominal du moteur(A)
Valeur indicative de charge utile horizontale(kg)
Valeur indicative de charge utile verticale(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles