Vérin Slimline, Série DZH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZH-16-25-PPV-A
DZH-16-40-PPV-A
DZH-16-50-PPV-A
DZH-16-80-PPV-A
DZH-16-100-PPV-A
DZH-16-125-PPV-A
DZH-16-160-PPV-A
DZH-16-200-PPV-A
DZH-20-25-PPV-A
DZH-20-40-PPV-A
DZH-20-50-PPV-A
DZH-20-80-PPV-A
DZH-20-100-PPV-A
DZH-20-125-PPV-A
DZH-20-160-PPV-A
DZH-20-200-PPV-A
DZH-20-250-PPV-A
DZH-20-320-PPV-A
DZH-25-25-PPV-A
DZH-25-40-PPV-A
DZH-25-50-PPV-A
DZH-25-80-PPV-A
DZH-25-100-PPV-A
DZH-25-125-PPV-A
DZH-25-160-PPV-A
DZH-25-200-PPV-A
DZH-25-250-PPV-A
DZH-25-320-PPV-A
DZH-25-400-PPV-A
DZH-25-500-PPV-A
DZH-32-25-PPV-A
DZH-32-40-PPV-A
DZH-32-50-PPV-A
DZH-32-80-PPV-A
DZH-32-100-PPV-A
DZH-32-125-PPV-A
DZH-32-160-PPV-A
DZH-32-200-PPV-A
DZH-32-250-PPV-A
DZH-32-300-PPV-A
DZH-40-25-PPV-A
DZH-40-40-PPV-A
DZH-40-50-PPV-A
DZH-40-80-PPV-A
DZH-40-100-PPV-A
DZH-40-125-PPV-A
DZH-40-160-PPV-A
DZH-40-200-PPV-A
DZH-40-250-PPV-A
DZH-40-300-PPV-A
DZH-50-25-PPV-A
DZH-50-40-PPV-A
DZH-50-50-PPV-A
DZH-50-80-PPV-A
DZH-50-100-PPV-A
DZH-50-125-PPV-A
DZH-50-160-PPV-A
DZH-50-200-PPV-A
DZH-50-250-PPV-A
DZH-50-300-PPV-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Longueur d’amortissement
(mm)
Réf. pièce fabricant Poids

204.29 €

1 4 jours 0.1~ 116104121M51114014151145140

205.42 €

1 4 jours 0.1~ 116104121M51114014151146140

206.18 €

1 4 jours 0.1~ 116104121M51114014151147140

208.48 €

1 4 jours 0.1~ 116104121M51114014151148140

210.03 €

1 8 jours 0.1~ 116104121M51114014151149140

211.92 €

1 4 jours 0.1~ 116104121M51114014151150140

214.62 €

1 7 jours 0.1~ 116104121M51114014151151140

217.69 €

1 8 jours 0.1~ 116104121M51114014151152140

211.57 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151134230

212.83 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151135230

213.68 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151136230

216.17 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151137230

217.86 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151138230

219.95 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151139230

222.89 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151140230

226.26 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151141230

230.45 €

1 4 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151142230

236.29 €

1 7 jours 0.1~ 120158188G1/81523017151143230

223.74 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151121330

225.15 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151122330

226.08 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151123330

228.86 €

1 7 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151124330

230.69 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151125330

233.02 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151126330

236.26 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151127330

239.97 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151128330

244.62 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151129330

251.09 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151130330

258.51 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151131330

267.80 €

1 4 jours 0.1~ 125247295G1/82133017151132330

249.72 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914041500

251.32 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914042500

252.37 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914043500

255.52 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914044500

257.62 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914045500

260.25 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914046500

263.94 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914047500

268.17 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914048500

273.42 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914049500

278.66 €

1 4 jours 0.06~ 132415483G1/8305001914050500

281.26 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114052820

283.32 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114053820

284.74 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114054820

288.89 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114055820

291.66 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114056820

295.15 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114057820

300.02 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114058820

305.60 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114059820

312.52 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114060820

319.49 €

1 4 jours 0.06~ 140633754G1/4408202114061820

322.98 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140631200

325.71 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140641200

327.57 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140651200

333.09 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140661200

336.75 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140671200

341.34 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140681200

347.77 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140691200

355.11 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140701200

364.29 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140711200

373.48 €

1 4 jours 0.06~ 150989.61178G1/460120023140721200

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -20:: 80 Matériau du boîtier Aluminium
Matériau de joint TPE-U(PU) Matériau du couvercle Aluminium Matériau de la tige du piston Acier fortement allié
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique