Vérin à articulation, Série DWB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DWB-50-50-Y
DWB-50-50-Y-A
DWB-50-50-Y-A-G
DWB-50-50-Y-AB
DWB-50-50-Y-AB-G
DWB-50-50-Y-G
DWB-50-75-Y
DWB-50-75-Y-A
DWB-50-75-Y-A-G
DWB-50-75-Y-AB
DWB-50-75-Y-AB-G
DWB-50-75-Y-G
DWB-50-100-Y
DWB-50-100-Y-A
DWB-50-100-Y-A-G
DWB-50-100-Y-AB
DWB-50-100-Y-AB-G
DWB-50-100-Y-G
DWB-50-125-Y
DWB-50-125-Y-A
DWB-50-125-Y-A-G
DWB-50-125-Y-AB
DWB-50-125-Y-G
DWB-50-150-Y
DWB-50-150-Y-A
DWB-50-150-Y-A-G
DWB-50-150-Y-AB
DWB-50-150-Y-AB-G
DWB-50-150-Y-G
DWB-63-50-Y
DWB-63-50-Y-A
DWB-63-50-Y-A-G
DWB-63-50-Y-AB
DWB-63-50-Y-G
DWB-63-75-Y
DWB-63-75-Y-A
DWB-63-75-Y-A-G
DWB-63-75-Y-AB
DWB-63-75-Y-AB-G
DWB-63-75-Y-G
DWB-63-100-Y
DWB-63-100-Y-A
DWB-63-100-Y-A-G
DWB-63-100-Y-AB
DWB-63-100-Y-AB-G
DWB-63-100-Y-G
DWB-63-125-Y
DWB-63-125-Y-A
DWB-63-125-Y-A-G
DWB-63-125-Y-AB
DWB-63-125-Y-AB-G
DWB-63-125-Y-G
DWB-63-150-Y
DWB-63-150-Y-A
DWB-63-150-Y-A-G
DWB-63-150-Y-AB
DWB-63-150-Y-AB-G
DWB-63-150-Y-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Réf. pièce fabricant Poids

149.66 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495531338

163.06 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495581338

163.06 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657361338

159.97 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497071338

159.97 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657621338

149.66 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657311338

151.69 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495541338

165.12 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495591338

165.12 €

1 4 jours 509901178G1/40.76643713385657371338

161.62 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497081338

161.62 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657631338

151.69 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657321338

153.77 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495551338

167.20 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495601338

167.20 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657381338

163.06 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497091338

163.06 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657641338

153.77 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657331338

155.85 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495561338

169.23 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495611338

169.23 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657391338

164.71 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497101338

155.85 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657341338

157.89 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495571338

171.32 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495621338

171.32 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657401338

166.17 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497111338

166.17 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657661338

157.89 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657351338

164.71 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495731600

177.92 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495781600

177.92 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657561600

175.65 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497301600

164.71 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657511600

167.38 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495741600

180.60 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495791600

180.60 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657571600

178.32 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497321600

178.32 €

1 4 jours 6316821870G1/41.37414216005657731600

167.38 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657521600

169.88 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495751600

183.05 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495801600

183.05 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657581600

180.82 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497331600

180.82 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657741600

169.88 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657531600

172.55 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495761600

185.75 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495811600

185.75 €

1 4 jours 6316821870G1/41.37414216005657591600

183.49 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497341600

183.49 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657751600

172.55 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657541600

175.08 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495771600

188.25 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495821600

188.25 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657601600

185.95 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497351600

185.95 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657761600

175.08 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657551600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -10:: 60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1
Matériau de joint NBR Matériau du couvercle Aluminium moulé sous pression, anodisé Matériau de la tige du piston Acier revenu, chromé dur
Matériau du cylindre Alliage d’aluminium corroyé, anodisé Matériau de la chape de tige Fonte d’acier, trempé Filetage de tige de piston M16x1.5
Extrémité de tige de piston Filetage extérieur avec chape de tige Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g) 25 Longueur d’amortissement(mm) 20
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Ambiance non corrosive

Assistance technique