Vérin à articulation, Série DWA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DWA-50-50-Y
DWA-50-50-Y-A
DWA-50-50-Y-A-G
DWA-50-50-Y-AB
DWA-50-50-Y-AB-G
DWA-50-50-Y-G
DWA-50-75-Y
DWA-50-75-Y-A
DWA-50-75-Y-A-G
DWA-50-75-Y-AB
DWA-50-75-Y-AB-G
DWA-50-75-Y-G
DWA-50-100-Y
DWA-50-100-Y-A
DWA-50-100-Y-A-G
DWA-50-100-Y-AB
DWA-50-100-Y-G
DWA-50-125-Y
DWA-50-125-Y-A
DWA-50-125-Y-A-G
DWA-50-125-Y-AB
DWA-50-125-Y-AB-G
DWA-50-125-Y-G
DWA-50-150-Y
DWA-50-150-Y-A
DWA-50-150-Y-A-G
DWA-50-150-Y-AB
DWA-50-150-Y-AB-G
DWA-50-150-Y-G
DWA-63-50-Y
DWA-63-50-Y-A
DWA-63-50-Y-A-G
DWA-63-50-Y-AB
DWA-63-50-Y-AB-G
DWA-63-50-Y-G
DWA-63-75-Y
DWA-63-75-Y-A
DWA-63-75-Y-A-G
DWA-63-75-Y-AB
DWA-63-75-Y-AB-G
DWA-63-75-Y-G
DWA-63-100-Y
DWA-63-100-Y-A
DWA-63-100-Y-A-G
DWA-63-100-Y-AB
DWA-63-100-Y-G
DWA-63-125-Y
DWA-63-125-Y-A
DWA-63-125-Y-A-G
DWA-63-125-Y-AB
DWA-63-125-Y-AB-G
DWA-63-125-Y-G
DWA-63-150-Y
DWA-63-150-Y-A
DWA-63-150-Y-A-G
DWA-63-150-Y-AB
DWA-63-150-Y-AB-G
DWA-63-150-Y-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Réf. pièce fabricant Poids

149.66 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495431338

163.06 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495481338

163.06 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657261338

159.97 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497431338

159.97 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657771338

149.66 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657211338

151.69 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495441338

165.12 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495491338

165.12 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657271338

161.62 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497441338

161.62 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657781338

151.69 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657221338

153.77 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495451338

167.20 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495501338

167.20 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657281338

163.06 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497451338

153.77 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657231338

155.85 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495461338

169.23 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495511338

169.23 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657291338

164.71 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497461338

164.71 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657801338

155.85 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385657241338

157.89 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495471338

171.32 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385495521338

171.32 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657301338

166.17 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385497061338

166.17 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657611338

157.89 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385657251338

164.71 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495631600

177.92 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495681600

177.92 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657461600

175.65 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497121600

175.65 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657671600

164.71 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657411600

167.38 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495641600

180.60 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495691600

180.60 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657471600

178.32 €

1 4 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497131600

178.32 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657681600

167.38 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657421600

169.88 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495651600

183.05 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495701600

183.05 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657481600

180.82 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497141600

169.88 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657431600

172.55 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495661600

185.75 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495711600

185.75 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657491600

183.49 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497151600

183.49 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657701600

172.55 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005657441600

175.08 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495671600

188.25 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005495721600

188.25 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657501600

185.95 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005497161600

185.95 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657711600

175.08 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005657451600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -10:: 60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1
Matériau de joint NBR Matériau du couvercle Aluminium moulé sous pression, anodisé Matériau de la tige du piston Acier revenu, chromé dur
Matériau du cylindre Alliage d’aluminium corroyé, anodisé Matériau de la chape de tige Fonte d’acier, trempé Filetage de tige de piston M16x1.5
Extrémité de tige de piston Filetage extérieur avec chape de tige Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g) 25 Longueur d’amortissement(mm) 20
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Ambiance non corrosive

Assistance technique