Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Guide | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678.77 € | 1 | 28 jours | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162016 | |||
524.52 € | 1 | 17 jours | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159940 | |||
701.69 € | 1 | 28 jours | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162017 | |||
542.85 € | 1 | 22 jours | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159941 | |||
724.63 € | 1 | 4 jours | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162018 | |||
561.15 € | 1 | 22 jours | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159942 | |||
739.94 € | 1 | 28 jours | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162019 | |||
573.37 € | 1 | 22 jours | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159943 | |||
735.80 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162047 | |||
588.32 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159945 | |||
781.58 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162048 | |||
612.60 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159946 | |||
827.35 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162049 | |||
636.91 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159947 | |||
857.86 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162050 | |||
653.11 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159948 | |||
949.40 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162051 | |||
701.69 € | 1 | 17 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159949 | |||
1,010.40 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162052 | |||
734.08 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159950 | |||
781.94 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162082 | |||
633.63 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159952 | |||
827.80 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162083 | |||
662.09 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159953 | |||
873.66 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162084 | |||
690.62 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159954 | |||
904.25 € | 1 | 6 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162085 | |||
709.58 € | 1 | 17 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159955 | |||
995.98 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162086 | |||
766.54 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159956 | |||
1,057.09 € | 1 | 18 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162087 | |||
804.51 € | 1 | 5 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159957 | |||
853.95 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162117 | |||
690.12 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159959 | |||
901.20 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162118 | |||
723.92 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159960 | |||
948.49 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162119 | |||
757.71 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159961 | |||
980.02 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162120 | |||
780.25 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159962 | |||
1,074.55 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162121 | |||
847.85 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159963 | |||
1,137.58 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162122 | |||
892.91 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159964 | |||
1,082.52 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162152 | |||
770.42 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159969 | |||
1,135.06 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162153 | |||
811.80 € | 1 | 23 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159970 | |||
1,187.60 € | 1 | 32 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162154 | |||
853.20 € | 1 | 12 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159971 | |||
1,222.62 € | 1 | 28 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162155 | |||
880.78 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159972 | |||
1,327.62 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162156 | |||
963.58 € | 1 | 17 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159973 | |||
1,397.66 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162157 | |||
1,018.78 € | 1 | 22 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159974 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé | Vitesse max.(m/s) | 1 |
Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la tige du piston
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Guide
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles