Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Guide | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.75 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32681 | |||
528.32 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162001 | |||
657.46 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162006 | |||
486.65 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159862 | |||
410.06 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32682 | |||
546.17 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162002 | |||
675.31 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162007 | |||
504.97 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159863 | |||
428.38 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32683 | |||
563.98 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162003 | |||
693.12 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162008 | |||
523.29 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159864 | |||
440.62 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32684 | |||
575.86 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162004 | |||
705.00 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier cémenté | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162009 | |||
535.52 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.25~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159865 | |||
440.32 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32686 | |||
572.72 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162026 | |||
709.98 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162033 | |||
546.38 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159867 | |||
464.62 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32687 | |||
608.35 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162027 | |||
745.60 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162034 | |||
570.68 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159868 | |||
488.92 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32688 | |||
643.94 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162028 | |||
781.20 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162035 | |||
594.98 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159869 | |||
505.11 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32689 | |||
667.69 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162029 | |||
804.94 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162036 | |||
611.14 € | 1 | 22 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159870 | |||
553.71 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32690 | |||
738.92 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162030 | |||
876.14 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162037 | |||
659.75 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159871 | |||
586.09 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32691 | |||
786.42 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162031 | |||
923.65 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162038 | |||
692.11 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159872 | |||
474.40 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32693 | |||
608.85 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162061 | |||
755.09 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162068 | |||
588.22 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159874 | |||
502.86 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32694 | |||
644.54 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162062 | |||
790.78 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162069 | |||
616.72 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159875 | |||
531.35 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32695 | |||
680.25 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162063 | |||
826.52 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162070 | |||
645.20 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159876 | |||
550.35 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32696 | |||
704.05 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162064 | |||
850.32 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162071 | |||
664.18 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159877 | |||
607.31 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 32697 | |||
775.48 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162065 | |||
921.71 € | 1 | 28 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier cémenté | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guidage à billes | 0 - Ambiance non corrosive | 162072 | |||
721.15 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Glissière | 2 - Ambiance modérément corrosive | 159878 |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Matériau de la tige du piston
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Guide
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles