Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STAF-80-30-P-A-R |
STAF-80-40-P-A-R |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d’impact admissible sur la tige de piston déployée | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.05 € | 1 | 39 jours | 14600 N | 164886 | - | |||
770.12 € | 1 | 39 jours | 13300 N | 164894 | 5350 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (rétraction) | Température de fonctionnement(℃) | 0:: 60 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Aluminium | Matériau de joint | NBR | Matériau du couvercle | Aluminium |
Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Matériau de rouleau | Acier | Diamètre du piston(mm) | 80 |
Raccordement pneumatique | G1/8 | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Force d’impact admissible sur la tige de piston déployée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles