Inscription
Configurer
  • Diamètre du piston(mm)
  • Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
  • Raccordement pneumatique
  • Masse en mouvement(g)
  • Force de réarmement du ressort avec tige de piston rétractée(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 3 jours ouvrables
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables

Vérin à course courte, Série AEVC

Référence pièce:

encore indéterminée. 40 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Pression de fonctionnement

(MPa)

Diamètre du piston

(mm)

Force théorique d’extension sous 6 bars

(N)

Raccordement pneumatique

Masse en mouvement

(g)

Force de réarmement du ressort avec tige de piston rétractée

(N)

Réf. pièce fabricant

Poids

Quantité minimale de commande
0.15~ 1
12
61
M5
4.4
4
188086
24
1 pièces
0.15~ 1
12
61
M5
4.4
4
188082
24
1 pièces
0.15~ 1
12
59
M5
6.9
4
188087
40
1 pièces
0.15~ 1
12
59
M5
6.9
4
188083
40
1 pièces
0.15~ 1
16
115
M5
8
5
188105
60
1 pièces
0.15~ 1
16
115
M5
8
5
188099
60
1 pièces
0.15~ 1
16
112
M5
11
5
188106
80
1 pièces
0.15~ 1
16
112
M5
11
5
188100
80
1 pièces
0.15~ 1
16
105
M5
19
5
188107
150
1 pièces
0.15~ 1
16
105
M5
19
5
188101
150
1 pièces
0.15~ 1
20
180
M5
14
5
188137
85
1 pièces
0.15~ 1
20
180
M5
14
5
188131
85
1 pièces
0.15~ 1
20
170
M5
21
10
188138
130
1 pièces
0.15~ 1
20
170
M5
21
10
188132
130
1 pièces
0.15~ 1
20
170
M5
32
10
188139
200
1 pièces
0.15~ 1
20
170
M5
32
10
188133
200
1 pièces
0.15~ 1
25
272
M5
22
15
188169
130
1 pièces
0.15~ 1
25
272
M5
22
15
188163
130
1 pièces
0.15~ 1
25
272
M5
25
15
188170
160
1 pièces
0.15~ 1
25
272
M5
25
15
188164
160
1 pièces
0.15~ 1
25
268
M5
37
15
188171
250
1 pièces
0.15~ 1
25
268
M5
37
15
188165
250
1 pièces
0.1~ 1
32
455
G1/8
40
22
188201
220
1 pièces
0.1~ 1
32
455
G1/8
40
22
188195
220
1 pièces
0.1~ 1
32
450
G1/8
48
22
188202
290
1 pièces
0.1~ 1
32
450
G1/8
48
22
188196
290
1 pièces
0.1~ 1
32
450
G1/8
62
22
188203
400
1 pièces
0.1~ 1
32
450
G1/8
62
22
188197
400
1 pièces
0.1~ 1
40
708
G1/8
65
28
188230
370
1 pièces
0.1~ 1
40
708
G1/8
65
28
188226
370
1 pièces
0.1~ 1
40
707
G1/8
83
28
188231
560
1 pièces
0.1~ 1
40
707
G1/8
83
28
188227
560
1 pièces
0.1~ 1
50
1118
G1/8
105
40
188258
410
1 pièces
0.1~ 1
50
1118
G1/8
105
40
188254
410
1 pièces
0.1~ 1
50
1121
G1/8
140
40
188259
680
1 pièces
0.1~ 1
50
1121
G1/8
140
40
188255
680
1 pièces
0.1~ 1
63
1799
G1/8
157
50
188282
490
1 pièces
0.1~ 1
63
1799
G1/8
157
50
188278
490
1 pièces
0.1~ 1
63
1799
G1/8
191
50
188283
770
1 pièces
0.1~ 1
63
1799
G1/8
191
50
188279
770
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
42.91 €
( 51.06 € )
10 jours ouvrables
42.91 €
( 51.06 € )
4 jours ouvrables
43.38 €
( 51.62 € )
4 jours ouvrables
43.38 €
( 51.62 € )
4 jours ouvrables
48.15 €
( 57.30 € )
4 jours ouvrables
48.15 €
( 57.30 € )
4 jours ouvrables
48.78 €
( 58.05 € )
4 jours ouvrables
48.78 €
( 58.05 € )
3 jours ouvrables
50.68 €
( 60.31 € )
4 jours ouvrables
50.68 €
( 60.31 € )
4 jours ouvrables
51.78 €
( 61.62 € )
4 jours ouvrables
51.78 €
( 61.62 € )
4 jours ouvrables
52.62 €
( 62.62 € )
3 jours ouvrables
52.62 €
( 62.62 € )
4 jours ouvrables
55.14 €
( 65.62 € )
4 jours ouvrables
55.14 €
( 65.62 € )
4 jours ouvrables
58.31 €
( 69.39 € )
4 jours ouvrables
58.31 €
( 69.39 € )
4 jours ouvrables
59.71 €
( 71.05 € )
4 jours ouvrables
59.71 €
( 71.05 € )
4 jours ouvrables
63.97 €
( 76.12 € )
4 jours ouvrables
63.97 €
( 76.12 € )
4 jours ouvrables
66.46 €
( 79.09 € )
4 jours ouvrables
66.46 €
( 79.09 € )
4 jours ouvrables
68.85 €
( 81.93 € )
4 jours ouvrables
68.85 €
( 81.93 € )
4 jours ouvrables
76.05 €
( 90.50 € )
4 jours ouvrables
76.05 €
( 90.50 € )
4 jours ouvrables
91.65 €
( 109.06 € )
4 jours ouvrables
91.65 €
( 109.06 € )
4 jours ouvrables
99.85 €
( 118.82 € )
4 jours ouvrables
99.85 €
( 118.82 € )
4 jours ouvrables
112.82 €
( 134.26 € )
4 jours ouvrables
112.82 €
( 134.26 € )
3 jours ouvrables
122.15 €
( 145.36 € )
4 jours ouvrables
122.15 €
( 145.36 € )
4 jours ouvrables
142.15 €
( 169.16 € )
4 jours ouvrables
142.15 €
( 169.16 € )
4 jours ouvrables
152.55 €
( 181.53 € )
4 jours ouvrables
152.55 €
( 181.53 € )
4 jours ouvrables