Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de joint | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Masse en mouvement (g) | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.91 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 6.6 | 188094 | 34 | |||
50.57 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 8.5 | 188092 | 70 | |||
42.91 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 6.6 | 188090 | 34 | |||
50.57 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 8.5 | 188088 | 70 | |||
43.38 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 7.7 | 188095 | 42 | |||
51.05 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 9.6 | 188093 | 79 | |||
43.38 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 7.7 | 188091 | 42 | |||
51.05 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 9.6 | 188089 | 79 | |||
48.15 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 11 | 188123 | 68 | |||
56.52 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 15 | 188118 | 98 | |||
48.15 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 11 | 188113 | 68 | |||
56.52 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 15 | 188108 | 98 | |||
48.78 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 13 | 188124 | 76 | |||
57.12 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 17 | 188119 | 106 | |||
48.78 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 13 | 188114 | 76 | |||
57.12 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 17 | 188109 | 106 | |||
49.42 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 15 | 188125 | 84 | |||
57.75 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 19 | 188120 | 114 | |||
49.42 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 15 | 188115 | 84 | |||
57.75 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 19 | 188110 | 114 | |||
50.06 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 17 | 188126 | 92 | |||
58.38 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 21 | 188121 | 122 | |||
50.06 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 17 | 188116 | 92 | |||
58.38 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 21 | 188111 | 122 | |||
50.68 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 19 | 188127 | 100 | |||
59.03 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 23 | 188122 | 130 | |||
50.68 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 19 | 188117 | 100 | |||
59.03 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 16 | 90 | 121 | M5 | 23 | 188112 | 130 | |||
51.78 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 22 | 188155 | 112 | |||
59.60 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 26 | 188150 | 162 | |||
51.78 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 22 | 188145 | 112 | |||
59.60 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 26 | 188140 | 162 | |||
52.62 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 25 | 188156 | 124 | |||
60.45 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 29 | 188151 | 174 | |||
52.62 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 25 | 188146 | 124 | |||
60.45 € | 1 | 11 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 29 | 188141 | 174 | |||
53.45 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 28 | 188157 | 136 | |||
61.29 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 32 | 188152 | 186 | |||
53.45 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 28 | 188147 | 136 | |||
61.29 € | 1 | 10 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 32 | 188142 | 186 | |||
54.29 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 31 | 188158 | 148 | |||
62.14 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 35 | 188153 | 198 | |||
54.29 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 31 | 188148 | 148 | |||
62.14 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 35 | 188143 | 198 | |||
55.14 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 34 | 188159 | 160 | |||
63.00 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 38 | 188154 | 110 | |||
55.14 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 34 | 188149 | 160 | |||
63.00 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 38 | 188144 | 110 | |||
58.31 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 27 | 188187 | 135 | |||
68.00 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 32 | 188182 | 195 | |||
58.31 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 27 | 188177 | 135 | |||
68.00 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 32 | 188172 | 195 | |||
59.71 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 30 | 188188 | 150 | |||
69.43 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 35 | 188183 | 210 | |||
59.71 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 30 | 188178 | 150 | |||
69.43 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 35 | 188173 | 210 | |||
61.12 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 33 | 188189 | 165 | |||
70.83 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 38 | 188184 | 225 | |||
61.12 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 33 | 188179 | 165 | |||
70.83 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 38 | 188174 | 225 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé | Matériau de la tige du piston | Acier fortement allié | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de joint
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Masse en mouvement(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles