Vérin compact, Série AEVUZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AEVUZ-12-5-A-P-A
AEVUZ-12-5-P-A
AEVUZ-12-10-A-P-A
AEVUZ-12-10-P-A
AEVUZ-16-5-A-P-A
AEVUZ-16-5-P-A
AEVUZ-16-10-A-P-A
AEVUZ-16-10-P-A
AEVUZ-16-15-A-P-A
AEVUZ-16-15-P-A
AEVUZ-16-20-A-P-A
AEVUZ-16-20-P-A
AEVUZ-16-25-A-P-A
AEVUZ-16-25-P-A
AEVUZ-20-5-A-P-A
AEVUZ-20-5-P-A
AEVUZ-20-10-A-P-A
AEVUZ-20-10-P-A
AEVUZ-20-15-A-P-A
AEVUZ-20-15-P-A
AEVUZ-20-20-A-P-A
AEVUZ-20-20-P-A
AEVUZ-20-25-A-P-A
AEVUZ-20-25-P-A
AEVUZ-25-5-A-P-A
AEVUZ-25-5-P-A
AEVUZ-25-10-A-P-A
AEVUZ-25-10-P-A
AEVUZ-25-15-A-P-A
AEVUZ-25-15-P-A
AEVUZ-25-20-A-P-A
AEVUZ-25-20-P-A
AEVUZ-25-25-A-P-A
AEVUZ-25-25-P-A
AEVUZ-32-5-A-P-A
AEVUZ-32-5-P-A
AEVUZ-32-10-A-P-A
AEVUZ-32-10-P-A
AEVUZ-32-15-A-P-A
AEVUZ-32-15-P-A
AEVUZ-32-20-A-P-A
AEVUZ-32-20-P-A
AEVUZ-32-25-A-P-A
AEVUZ-32-25-P-A
AEVUZ-40-5-A-P-A
AEVUZ-40-5-P-A
AEVUZ-40-10-A-P-A
AEVUZ-40-10-P-A
AEVUZ-40-15-A-P-A
AEVUZ-40-15-P-A
AEVUZ-40-20-A-P-A
AEVUZ-40-20-P-A
AEVUZ-40-25-A-P-A
AEVUZ-40-25-P-A
AEVUZ-50-10-A-P-A
AEVUZ-50-10-P-A
AEVUZ-50-15-A-P-A
AEVUZ-50-15-P-A
AEVUZ-50-20-A-P-A
AEVUZ-50-20-P-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau de la tige du piston Matériau des vis d’accouplement Diamètre du piston
(mm)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Extrémité de tige de piston Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Réf. pièce fabricant

133.28 €

1 10 jours 0.15~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1242M5Filetage extérieur0.07815872157252

133.28 €

1 10 jours 0.15~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1242M5Filetage intérieur0.07815872157206

134.11 €

1 10 jours 0.15~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1242M5Filetage extérieur0.07815872157253

134.11 €

1 14 jours 0.15~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1242M5Filetage intérieur0.07815872157207

138.46 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage extérieur0.11215894157257

138.46 €

1 11 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage intérieur0.11215894157211

139.54 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage extérieur0.11215894157258

139.54 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage intérieur0.11215894157212

140.65 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage extérieur0.11215894157259

140.65 €

1 4 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage intérieur0.11215894157213

141.72 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage extérieur0.11215894157260

141.72 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage intérieur0.11215894157214

142.85 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage extérieur0.11215894157261

142.85 €

1 10 jours 0.13~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier inoxydable fortement allié1681M5Filetage intérieur0.11215894157215

142.71 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage extérieur0.1420231496157262

142.71 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage intérieur0.1420231496157216

144.25 €

1 11 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage extérieur0.1420231496157263

144.25 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage intérieur0.1420231496157217

145.77 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage extérieur0.1420231496157264

145.77 €

1 13 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage intérieur0.1420231496157218

147.29 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage extérieur0.1420231496157265

147.29 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage intérieur0.1420231496157219

148.82 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage extérieur0.1420231496157266

148.82 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé20123M5Filetage intérieur0.1420231496157220

159.78 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage extérieur0.126281806157267

159.78 €

1 4 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage intérieur0.126281806157221

162.37 €

1 22 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage extérieur0.126281806157268

162.37 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage intérieur0.126281806157222

164.92 €

1 4 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage extérieur0.126281806157269

164.92 €

1 12 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage intérieur0.126281806157223

167.52 €

1 10 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage extérieur0.126281806157270

167.52 €

1 22 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage intérieur0.126281806157224

170.09 €

1 13 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage extérieur0.126281806157271

170.09 €

1 21 jours 0.1~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé25221M5Filetage intérieur0.126281806157225

175.14 €

1 12 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage extérieur0.449403009157272

175.14 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage intérieur0.449403009157226

179.48 €

1 11 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage extérieur0.449403009157273

179.48 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage intérieur0.449403009157227

183.80 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage extérieur0.449403009157274

183.80 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage intérieur0.449403009157228

188.12 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage extérieur0.449403009157275

188.12 €

1 6 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage intérieur0.449403009157229

192.49 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage extérieur0.449403009157276

192.49 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier inoxydable fortement alliéAcier galvanisé32382G1/8Filetage intérieur0.449403009157230

230.66 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage extérieur0.5263594339157277

230.66 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage intérieur0.5263594339157231

235.52 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage extérieur0.5263594339157278

235.52 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage intérieur0.5263594339157232

240.40 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage extérieur0.5263594339157279

240.40 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage intérieur0.5263594339157233

245.28 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage extérieur0.5263594339157280

245.28 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage intérieur0.5263594339157234

250.15 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage extérieur0.5263594339157281

250.15 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé40636G1/8Filetage intérieur0.5263594339157235

273.95 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage extérieur0.641127256016157282

273.95 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage intérieur0.641127256016157236

279.52 €

1 21 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage extérieur0.641127256016157283

279.52 €

1 12 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage intérieur0.641127256016157237

285.08 €

1 10 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage extérieur0.641127256016157284

285.08 €

1 4 jours 0.08~ 1Acier fortement alliéAcier galvanisé50999G1/8Filetage intérieur0.641127256016157238

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Simple effet (rétraction) Température de fonctionnement(℃) -20:: 80 Matériau du couvercle Alliage d’aluminium corroyé
Matériau du cylindre Alliage d’aluminium corroyé Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique