Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Matériau des vis d’accouplement | Diamètre du piston (mm) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Extrémité de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.42 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157073 | |||
143.42 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157027 | |||
144.80 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157074 | |||
144.80 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157028 | |||
146.20 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157075 | |||
146.20 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157029 | |||
147.54 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157076 | |||
147.54 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157030 | |||
148.95 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157077 | |||
148.95 € | 1 | 39 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 111 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157031 | |||
148.32 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157078 | |||
148.32 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157032 | |||
150.18 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157079 | |||
150.18 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157033 | |||
152.02 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157080 | |||
152.02 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157034 | |||
153.89 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157081 | |||
153.89 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157035 | |||
155.71 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157082 | |||
155.71 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 180 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157036 | |||
166.98 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157083 | |||
166.98 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157037 | |||
170.15 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157084 | |||
170.15 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157038 | |||
173.31 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157085 | |||
173.31 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157039 | |||
176.45 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157086 | |||
176.45 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157040 | |||
179.58 € | 1 | 39 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157087 | |||
179.58 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 269 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157041 | |||
182.14 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157088 | |||
182.14 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157042 | |||
187.52 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157089 | |||
187.52 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157043 | |||
192.83 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157090 | |||
192.83 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157044 | |||
198.18 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157091 | |||
198.18 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157045 | |||
203.51 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157092 | |||
203.51 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 32 | 450 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157046 | |||
240.60 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157093 | |||
240.60 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157047 | |||
246.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157094 | |||
246.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157048 | |||
252.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157095 | |||
252.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157049 | |||
258.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157096 | |||
258.57 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157050 | |||
264.55 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157097 | |||
264.55 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157051 | |||
286.00 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157098 | |||
286.00 € | 1 | 3 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157052 | |||
292.78 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157099 | |||
292.78 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157053 | |||
299.55 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157100 | |||
299.55 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157054 | |||
306.32 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157101 | |||
306.32 € | 1 | 39 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 50 | 1121 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157055 | |||
353.75 € | 1 | 39 jours | 0.06~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 63 | 1799 | G1/8 | Filetage extérieur | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 157102 | |||
353.75 € | 1 | 39 jours | 0.06~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 63 | 1799 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 157056 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (extension) | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la tige du piston
Matériau des vis d’accouplement
Diamètre du piston(mm)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Extrémité de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles