Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau du couvercle | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Filetage de tige de piston | Extrémité de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Longueur d’amortissement (mm) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536204 | |||
39.94 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536211 | |||
40.26 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536205 | |||
40.26 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536212 | |||
40.57 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536206 | |||
40.57 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536213 | |||
40.91 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536207 | |||
40.91 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536214 | |||
41.23 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536208 | |||
41.23 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536215 | |||
41.55 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536209 | |||
41.55 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536216 | |||
42.18 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536210 | |||
42.18 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filetage intérieur | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536217 | |||
41.40 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536219 | |||
41.40 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536226 | |||
41.77 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536220 | |||
41.77 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536227 | |||
42.15 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536221 | |||
42.15 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536228 | |||
42.54 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536222 | |||
42.54 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536229 | |||
42.94 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536223 | |||
42.94 € | 1 | 5 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536230 | |||
43.34 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536224 | |||
43.34 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536231 | |||
44.11 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536225 | |||
44.11 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536232 | |||
44.88 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filetage extérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536331 | |||
44.88 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filetage intérieur | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536341 | |||
42.80 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536234 | |||
42.80 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536242 | |||
43.34 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536235 | |||
52.74 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577166 | |||
43.34 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536243 | |||
52.74 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577158 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536236 | |||
53.28 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577167 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536244 | |||
53.28 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577159 | |||
44.43 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536237 | |||
53.82 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577168 | |||
44.43 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536245 | |||
53.82 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577160 | |||
44.97 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536238 | |||
54.35 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577169 | |||
44.97 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536246 | |||
54.35 € | 1 | 3 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577161 | |||
45.49 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536239 | |||
54.88 € | 1 | 3 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577170 | |||
45.49 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536247 | |||
54.88 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577162 | |||
46.58 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536240 | |||
55.97 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577171 | |||
46.58 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536248 | |||
55.97 € | 1 | 3 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577163 | |||
47.68 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536241 | |||
57.06 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filetage extérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577172 | |||
47.68 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536249 | |||
57.06 € | 1 | 4 jours | 0.15~ 1 | Aluminium anodisé | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filetage intérieur | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577164 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau de joint | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier fortement allié | Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du couvercle
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Filetage de tige de piston
Extrémité de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Longueur d’amortissement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles