Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EADH-E17-MP1
Indice IP | IP40 | Matériau de joint | FPM | Matériau du support de fixation | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | 10 |
Température ambiante max.(°C) | 40 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive | Numéro de pièce fabricant | 2972137 |
Vous vous trouvez sur la page de KIT mulitpolaire, série EADH, le numéro d'article est le suivant: EADH-E17-MP1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EADH-E17-MP1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles