Support de tourillon série LNZG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNZG-40/50
LNZG-63/80
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce fabricant Poids
(g)

53.00 €

1 3 jours 40/5032960129

60.94 €

1 3 jours 63/8032961178

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de fixation Alliage d’aluminium corroyé Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 80
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique