Câble à fibre optique, série SOOC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOOC-DS-P-M4-1-R15
SOOC-TB-F-M4-2-R2
SOOC-TB-M4-1-R25
SOOC-TB-P-M4-1-R15
SOOC-TB-P-M4-2-R15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types de détection Matériau de la tête Objet détecté le plus petit
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage utile
(mm)
Matériau du boîtier Longueur de câble
(m)
Particularité du câble à fibre optique Rayon de pliage min.
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Numéro de pièce fabricant

19.15 €

1 4 jours RéflexionAcier inoxydable0.1-55~ 7065Acier inoxydable fortement allié1Précision151552807

76.54 €

1 4 jours SpéculaireLaiton0.15-40~ 70300Laiton nickelé2Souple22.2552818

14.34 €

1 4 jours SpéculaireAcier inoxydable0.35-55~ 70400Acier inoxydable fortement allié1Standard252.2552814

24.00 €

1 4 jours SpéculaireAcier inoxydable0.2-55~ 70120Acier inoxydable fortement allié1Précision152.2552825

31.86 €

1 4 jours SpéculaireAcier inoxydable0.2-55~ 70120Acier inoxydable fortement allié2Précision152.2552823

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure de protection IP66 Fiber core material (selectable only when not amplified) PE Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive
Taille de la tête M4 Couple de serrage max.(Nm) 2

Assistance technique