Servomoteur, série EMME-AS

Servomoteur, série EMME-AS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMME-AS-60-M-LS-AMX
EMME-AS-60-M-LS-AMXB
EMME-AS-60-MK-LS-AMXB
EMME-AS-60-S-LS-AMX
EMME-AS-60-S-LS-AMXB
EMME-AS-60-SK-LS-AMXB
EMME-AS-80-M-HS-AMX
EMME-AS-80-M-HS-AMXB
EMME-AS-80-M-LS-AMX
EMME-AS-80-M-LS-AMXB
EMME-AS-80-MK-HS-AMXB
EMME-AS-80-MK-LS-AMXB
EMME-AS-80-S-HS-AMX
EMME-AS-80-S-HS-AMXB
EMME-AS-80-S-LS-AMX
EMME-AS-80-S-LS-AMXB
EMME-AS-80-SK-HS-AMXB
EMME-AS-80-SK-LS-AMXB
EMME-AS-100-M-HS-AMX
EMME-AS-100-M-HS-AMXB
EMME-AS-100-MK-HS-AMXB
EMME-AS-100-S-HS-AMX
EMME-AS-100-S-HS-AMXB
EMME-AS-100-SK-HS-AMXB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation max.
(1/min)
Constantes du moteur
(Nm/A)
Puissance nominale du moteur
(W)
Tension nominale DC
(V)
Résistance d’enroulement entre phases
(Ohm)
Inductance d’enroulement entre phases
(mH)
Courant nominal du moteur
(A)
Courant de crête
(A)
Tension constante entre phases
(mVmin)
Moment d’inertie total en sortie
(kgcm²)
Couple nominal
(Nm)
Couple de pointe
(Nm)
Couple de décrochage
(Nm)
Charge axiale admissible sur l’arbre
(N)
Charge radiale admissible sur l’arbre
(N)
Courant continu de décrochage
(A)
Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

1,507.02 €

1 39 jours 49250.83803609.816.81.57.251.70.4131.261.5542701.818504267576

1,828.91 €

1 39 jours 49250.83803609.816.81.57.251.70.5121.261.5542701.822004267577

1,850.85 €

1 39 jours 49250.83803609.816.81.57.251.70.5121.261.5542701.822004267579

1,411.91 €

1 39 jours 51310.7519036026.431.90.83.649.60.220.62.80.7502500.913004267572

1,726.48 €

1 39 jours 51310.7519036026.431.90.83.649.60.3190.62.80.7502500.916504267573

1,755.74 €

1 39 jours 51310.7519036026.431.90.83.649.60.3190.62.80.7502500.916504267575

1,638.69 €

1 39 jours 40971.5241000565922.82.18.897.51.933.2143.5723602.237004267592

1,982.54 €

1 39 jours 40971.5241000565922.82.18.897.52.23.2143.5723602.243504267593

1,638.69 €

1 39 jours 46270.86510003602.87.433.715.6551.933.2143.5723603.937004267588

1,982.54 €

1 39 jours 46270.86510003602.87.433.715.6552.23.2143.5723603.943504267589

2,011.78 €

1 39 jours 40971.5241000565922.82.18.897.52.23.2143.5723602.243504267595

2,011.78 €

1 39 jours 46270.86510003602.87.433.715.6552.23.2143.5723603.943504267591

1,507.02 €

1 39 jours 41921.43872056514.2301.67.295.31.42.311.22.8703501.830504267584

1,858.17 €

1 39 jours 41921.43872056514.2301.67.295.31.682.311.22.8703501.837004267585

1,507.02 €

1 38 jours 46900.9237503604.69.462.612.454.31.42.411.22.8703503.130504267580

1,858.17 €

1 3 jours 46900.9237503604.69.462.612.454.31.682.411.22.8703503.137004267581

1,887.42 €

1 3 jours 41921.43872056514.2301.67.295.31.682.311.22.8703501.837004267587

1,887.42 €

1 39 jours 46900.9237503604.69.462.612.454.31.682.411.22.8703503.137004267583

1,997.17 €

1 39 jours 39411.56120005653.2124.118.4101.46.416.4307.51366804.675504267600

2,384.89 €

1 39 jours 39411.56120005653.2124.118.4101.47.26.4307.51366804.685504267601

2,428.78 €

1 39 jours 39411.56120005653.2124.118.4101.47.26.4307.51366804.685504267603

1,850.85 €

1 39 jours 39101.615005654.615.5313.6102.24.844.822.45.61306503.462504267596

2,238.57 €

1 39 jours 39101.615005654.615.5313.6102.25.634.822.45.61306503.472504267597

2,282.48 €

1 4 jours 39101.615005654.615.5313.6102.25.634.822.45.61306503.472504267599

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: 40 Nombre de pôles pairs 3 Capteur de position du rotor Codeur de sécurité, multitour absolu
Interface du capteur de position du rotor Canaux RS422 TTL A/B + index zéro Principe de mesure du capteur de position du rotor Optique Vitesse de rotation nominale(1/min) 3000
Indice de protection d'isolation F Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 70
Humidité relative 0 - 90 % Indice de protection (IP) IP21 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Ambiance non corrosive

Assistance technique