Table de réglage de guides à rouleau croisé (KS101) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Table de réglage de guides à rouleau croisé (KS101)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Il s'agit d'un table de réglage de guide à Rouleau croisé (axe X) qui permet d'obtenir une « construction légère et un positionnement de haute précision ». [caractéristiques] · léger : Il utilise Aluminium (Surface Anodisé (noir)) comme matériau principal, ce qui le rend léger
· Haute précision : table de réglage de haute précision avec une rigidité élevée, un faible frottement et une excellente alimentation minute
[Une large gamme d'options] · Sélection de la position de la couverture du capteur : sélectionnable G et D (type d'image miroir)
· Sélection du moteur : Vous pouvez choisir parmi les moteurs suivants en fonction de votre application
  Moteur échelonné : Standard │ microstepping (haute résolution) │AlphaStep (Step-out-less)
[Applications] · réglage de précision des caméras, microscopes, capteurs et composants optiques
· Pour le positionnement pendant les processus de production, Assemblage et d'inspection liés aux Semi-conducteurs et aux Instruments de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KS101-30LC
KS101-30LC-1
KS101-30LC-2
KS101-30LC-4
KS101-30LC-5
KS101-30LC-6
KS101-30LC-7
KS101-30LC-8
KS101-30LC-9
KS101-30LPA-2A
KS101-30LPA-2R
KS101-30LPA-5A
KS101-30LPA-5R
KS101-30LQA-2A
KS101-30LQA-2R
KS101-30LQA-5A
KS101-30LQA-5R
KS101-30RC
KS101-30RC-1
KS101-30RC-2
KS101-30RC-3
KS101-30RC-4
KS101-30RC-5
KS101-30RC-6
KS101-30RC-7
KS101-30RC-8
KS101-30RC-9
KS101-30RPA-2A
KS101-30RPA-2R
KS101-30RPA-5A
KS101-30RPA-5R
KS101-30RQA-2A
KS101-30RQA-2R
KS101-30RQA-5A
KS101-30RQA-5R
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques moteur / poulie Option de câble Position du couvercle Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standardVide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard4 : Connecteur uniquementL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard5 :Sans câbleL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard6 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L0.56Boulons à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard7 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéL : position L0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéL : position L0.56Boulons à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2 A : câble pour AlphaStep 2 mL : position L0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2R : câble robot pour AlphaStep 2 mL : position L0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α5 A : câble pour AlphaStep 5 mL : position L0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α6R : câble robot pour AlphaStep 5 mL : position L0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2 A : câble pour AlphaStep 2 mL : position L0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2R : câble robot pour AlphaStep 2 mL : position L0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α5 A : câble pour AlphaStep 5 mL : position L0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α6R : câble robot pour AlphaStep 5 mL : position L0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standardVide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard4 : Connecteur uniquementR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard5 :Sans câbleR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard6 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir0.56Boulons à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard7 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir0.56Boulon à tête hexagonale manchons M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis Moteur pas à pas 5 phases standard9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir0.56Boulons à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2 A : câble pour AlphaStep 2 mR : Type d'image Miroir0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2R : câble robot pour AlphaStep 2 mR : Type d'image Miroir0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α5 A : câble pour AlphaStep 5 mR : Type d'image Miroir0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α6R : câble robot pour AlphaStep 5 mR : Type d'image Miroir0.61Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2 A : câble pour AlphaStep 2 mR : Type d'image Miroir0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2R : câble robot pour AlphaStep 2 mR : Type d'image Miroir0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α5 A : câble pour AlphaStep 5 mR : Type d'image Miroir0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)
1 Disponible Devis [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α6R : câble robot pour AlphaStep 5 mR : Type d'image Miroir0.96Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m1 µm (Au réglage 1 000P/R)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des X Matériaux de la table Aluminium Guide de déplacement Guides à rouleaux croisés
Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 70 Largeur de la table(mm) 60
Épaisseur H de surface de platine(mm) 30 Distance de déplacement, axe des X(mm) 30 Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir
Capacité de charge (plage)(N) 30.1 to 50 Résistance à la charge(N) 49 Vitesse max.(mm / s) 20
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm) 5 Rectitude de mouvement, broche simple(µm) 3 Parallélisme(µm) 30
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.15 Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.08 Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.07
Capteur Limite + position au repos Répétabilité du positionnement(±chiffres) 0.3 Mouvement perdu(μm) 1
Parallélisme du déplacement(μm) 10 Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : Graisse lubrifiante standard Jeu mécanique(μm) 0.5

Assistance technique