Contrôle de température de fluide de circulation de type Peltier, Commande thermique, type à montage en rack, refroidi à l'air, série HECR

Contrôle de température de fluide de circulation de type Peltier, Commande thermique, type à montage en rack, refroidi à l'air, série HECR

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Caractéristiques]
· Conception peu encombrante avec Hauteur réduite
· Il peut être monté dans un rack 19 pouces
· Un Contrôle de température de haute précision des sources de chaleur et des fluides de processus est possible

(i)Remarque

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HECR002-A5-F
HECR004-A5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de refroidissement Débitmètre

4,946.30 €

1 4 jours 200 WAvec détecteur de débit

6,514.54 €

1 95 jours 400 WSans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage de tuyauterie Rc Pompe haute pression Sans Alimentation 100 à 240 V AC

Assistance technique