Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, Exécution standard, refroidi à l'air, spécifications 200 V / 400 V, série HRS090

Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, Exécution standard, refroidi à l'air, spécifications 200 V / 400 V, série HRS090

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Caractéristiques]
· Léger et compact
· Capacité de refroidissement: 9 kW
· Stabilité de la Température: ±0.5°C
· Plage de température de réglage: 5 à 35°C
· Température ambiante maximale de fonctionnement: 45°C
· Source de courant: Triphasé 200 à 230 V AC, 380 à 415 V AC

(i)Remarque

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRS090-AF-40

Référence pièce
HRS090-AF-40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18,486.84 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de refroidissement 9 kW Type de filetage de tuyauterie G, avec raccord de conversion Rc-G Alimentation Triphasé 380 à 415 V AC (50/60 Hz)]
Méthode frigorifique Refroidi à l'air

Vous vous trouvez sur la page de Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, Exécution standard, refroidi à l'air, spécifications 200 V / 400 V, série HRS090, le numéro d'article est le suivant: HRS090-AF-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRS090-AF-40.

Assistance technique