Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LVD20-T06 |
LVD20-T07 |
LVD20-T062 |
LVD20-T062-N1 |
LVD20-T072 |
LVD21-T06 |
LVD21-T07 |
LVD30-T10 |
LVD30-T10-1 |
LVD30-T112 |
LVD40-T132 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Fonctions | Type à filetage de port pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | ||
422.48 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø6 | - | Avec réglage du débit | Compatible avec Eau ammoniaquée | M5 × 0.8 | ||
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | ||
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
381.11 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
417.56 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
462.89 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | ||
417.56 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø9.52 | 8 | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | ||
428.45 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø12.7 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 |
Loading...
Type | Type à fonctionnement pneumatique | Fluide applicable | Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Raccord de tube | Matériau du corps | PFA | Position de port de tuyauterie | 1 |
Pour matériau de plaque | PPS | Matériau de l'actionneur | PPS |
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles