Air pneumatique pour produits chimiques, Type compact et Air, Type Torche, raccords intégrés série LVD-F/FN (Numéros de référence)

Air pneumatique pour produits chimiques, Type compact et Air, Type Torche, raccords intégrés série LVD-F/FN
[Caractéristiques]
· Compact et peu encombrant
Dimension du sens du tuyau MAX. 29 % plus court que la série de raccords intégrés conventionnels de Type LVC
· L'anneau de guidage empêche les fuites internes
· Le diaphragme (PTFE) empêche la formation de micro-bulles
· Empêche le liquide résiduel
· Amortisseur à piston à faible génération de poussière
· Amortisseur longue durée résistant à la arrière pression
· Différentes tailles de diamètre sont sélectionnables en raison de l'hyper ajustement

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVD20-Z06-F
LVD20-Z07-F
LVD20-Z07-F1
LVD20-Z07-F5
LVD20-Z07-FN
LVD20-Z07-FN1
LVD21-Z07-F
LVD30-Z08-FN
LVD30-Z10-F
LVD30-Z11-F
LVD30-Z11-F1
LVD30-Z11-F4
LVD30-Z11-F5
LVD30-Z11-FN
LVD31-Z11-F
LVD40-Z13-F
LVD40-Z13-F1
LVD40-Z13-F5
LVD40-Z13-FN1
LVD40-Z13N-F4
LVD40-Z13N-FN4
LVD41-Z13-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Diam. du tube Diam. d'orifice
(Ø)
Option Type à filetage de port pilote Matériau du joint d´étanchéité/tampon

269.05 €

1 84 jours Normalement fermésØ6-AucunRc 1/8FKM

269.05 €

1 84 jours Normalement fermésØ6.35-AucunRc 1/8FKM

333.89 €

1 84 jours Normalement fermésØ6.35-Avec réglage du débitRc 1/8FKM

272.00 €

1 84 jours Normalement fermésØ6.35-Contre - pression élevée de 0,5 MPa prise en prise en chargeRc 1/8FKM

269.05 €

1 84 jours Normalement fermésØ6.35-AucunRc 1/8EPDM

333.89 €

1 84 jours Normalement fermésØ6.35-Avec réglage du débitRc 1/8EPDM

269.05 €

1 84 jours Normalement ouvertØ6.35-AucunRc 1/8FKM

318.18 €

1 84 jours Normalement fermésØ88AucunRc 1/8EPDM

318.18 €

1 84 jours Normalement fermésØ108AucunRc 1/8FKM

318.18 €

1 84 jours Normalement fermésØ9.528AucunRc 1/8FKM

388.84 €

1 84 jours Normalement fermésØ9.528Avec réglage du débitRc 1/8FKM

345.68 €

1 84 jours Normalement fermésØ9.528Avec indicateurRc 1/8FKM

327.97 €

1 84 jours Normalement fermésØ9.528Contre - pression élevée de 0,5 MPa prise en prise en chargeRc 1/8FKM

318.18 €

1 84 jours Normalement fermésØ9.528AucunRc 1/8EPDM

318.18 €

1 84 jours Normalement ouvertØ9.528AucunRc 1/8FKM

345.68 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-AucunRc 1/8FKM

420.31 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-Avec réglage du débitRc 1/8FKM

355.47 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-Contre - pression élevée de 0,5 MPa prise en prise en chargeRc 1/8FKM

420.31 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-Avec réglage du débitRc 1/8EPDM

373.13 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-Avec indicateurNPT 1/8FKM

373.13 €

1 84 jours Normalement fermésØ12.7-Avec indicateurNPT 1/8EPDM

345.68 €

1 84 jours Normalement ouvertØ12.7-AucunRc 1/8FKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à fonctionnement pneumatique Fluide applicable Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard
Type de connexion Raccord de tube Matériau du corps PFA Type détaillé Raccord LQ3
Position de port de tuyauterie 1

Assistance technique