Vanne à commande manuelle / pour liquides chimiques / raccord avec double ferrule / joint métallique et rallonge de tube

Vanne à commande manuelle / pour liquides chimiques / raccord avec double ferrule / joint métallique et rallonge de tube
[Caractéristiques]
· L'anneau de guidage empêche les fuites internes
· Le diaphragme (PTFE) empêche la formation de micro-bulles
· Empêche le liquide résiduel
· Corps: Actionneur SUS : Tampon ADC: FKM/EPDM (sélection)

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVH20M-D06-AD
LVH20M-D07-AD
LVH20M-D07-AD-E
LVH20M-D07-ND
LVH20M-D07-ND-E
LVH20M-G07-AD-E
LVH30M-D10-AD
LVH30M-D11-AD
LVH40M-D13-AD
LVH40M-D13-ND-E
LVH50M-D19-AD
LVH50M-T19-AD-E
LVH60M-T25-AD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du tube Diam. d'orifice
(Ø)
Option Spécifications Matériau du joint d´étanchéité/tampon

607.29 €

1 84 jours Ø6-AucunAvec raccord à double ferruleFKM

607.29 €

1 84 jours Ø6.35-AucunAvec raccord à double ferruleFKM

771.68 €

1 84 jours Ø6.35-Pièces en contact avec le corps équivalentes au grade EPAvec raccord à double ferruleFKM

607.29 €

1 84 jours Ø6.35-AucunAvec raccord à double ferruleEPDM

771.68 €

1 84 jours Ø6.35-Pièces en contact avec le corps équivalentes au grade EPAvec raccord à double ferruleEPDM

820.26 €

1 84 jours Ø6.35-Pièces en contact avec le corps équivalentes au grade EPAvec joint d'étanchéité en métalFKM

766.44 €

1 84 jours Ø108AucunAvec raccord à double ferruleFKM

766.44 €

1 84 jours Ø9.528AucunAvec raccord à double ferruleFKM

1,042.42 €

1 84 jours Ø12.712AucunAvec raccord à double ferruleFKM

1,287.81 €

1 84 jours Ø12.712Pièces en contact avec le corps équivalentes au grade EPAvec raccord à double ferruleEPDM

1,455.19 €

1 84 jours Ø1920AucunAvec raccord à double ferruleFKM

1,382.94 €

1 84 jours Ø1920Pièces en contact avec le corps équivalentes au grade EPRallonges de tubesFKM

1,265.00 €

1 84 jours Ø2522AucunRallonges de tubesFKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à fonctionnement pneumatique Fluide applicable Produit chimique Environnement de fonctionnement Résistance élevée à la corrosion
Type de connexion Raccord de tube Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 60 Matériau du corps SUS

Assistance technique