Vanne de liquide chimique de haute pureté à commande manuelle série LVH, collecteur et vanne de collecteur

Vanne de liquide chimique de haute pureté à commande manuelle série LVH, collecteur et vanne de collecteur
Il s'agit de la base de collecteur et de la vanne de collecteur de la série LVH de vannes à liquide chimique de haute pureté à commande manuelle.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LLH2A-02-02-C
LLH2A-02-S06
LLH2A-02-S07
LLH2A-03-02-C
LLH2A-03-S07
LLH2A-03-S0700
LLH2A-04-02-C
LLH2A-04-S08
LLH2A-05-02-C
LLH3A-02-03-C
LLH3A-02-S11
LLH3A-03-03-C
LLH3A-03-03N-C
LLH3A-04-03-C
LLH3A-04-S1200
LLH3A-05-03-C
LVH20AL-02-C
LVH20AL-02N-C
LVH30A-03N-C
LVH30AL-03-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Matériau du corps Type détaillé Taille de corps Type de section de filetage de raccord Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Nombre de postes Type de base Orifice P, taille du tube de connexion côté L Orifice P, taille du tube de connexion côté R Commande par levier

305.92 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)2RC1/42Type empilable---

326.79 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)2--2Type empilableø 6 × ø 4Même taille sur les côtés L et R-

326.79 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)2--2Type empilable1/4" × 5/32"Même taille sur les côtés L et R-

191.19 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)2RC1/43Type empilable---

326.85 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)2--3Type empilable1/4" × 5/32"Même taille sur les côtés L et R-

342.02 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)2--3Type empilable1/4" × 5/32"Fiche-

296.48 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)2RC1/44Type empilable---

357.92 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)2--4Type empilableø 8 × ø 6Même taille sur les côtés L et R-

294.73 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)2RC1/45Type empilable---

310.45 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)3RC3/82Type empilable---

340.85 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)3--2Type empilable3/8" × 1/4"Même taille sur les côtés L et R-

310.53 €

1 26 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)3RC3/83Type empilable---

311.74 €

1 26 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)3NPT3/83Type empilable---

311.74 €

1 26 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)3RC3/84Type empilable---

340.85 €

1 98 jours [Composants associés] Composants associés-------Base de collecteur (Type raccord intégré)3--4Type empilableø 12 × ø 10Fiche-

311.74 €

1 26 jours [Composants associés] Composants associés------PFABase de collecteur (Type à visser)3RC3/85Type empilable---

442.68 €

1 84 jours Type à fonctionnement pneumatiqueProduit chimiqueRésistance élevée à la corrosionNormalement fermés[Rc (R)] Rc1/4-PFASoupape de collecteur (Type à visser)2------Type de verrouillage

412.90 €

1 84 jours Type à fonctionnement pneumatiqueProduit chimiqueRésistance élevée à la corrosionNormalement fermésNPT1/4-PFASoupape de collecteur (Type à visser)2------Type de verrouillage

579.06 €

1 84 jours Type à fonctionnement pneumatiqueProduit chimiqueRésistance élevée à la corrosionNormalement fermésNPT3/88PFASoupape de collecteur (Type à visser)3------Type non verrouillable (auto-réinitialisation)

579.02 €

1 84 jours Type à fonctionnement pneumatiqueProduit chimiqueRésistance élevée à la corrosionNormalement fermés[Rc (R)] Rc3/88PFASoupape de collecteur (Type à visser)3------Type de verrouillage

Loading...

  1. 1

Assistance technique